Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Bodenschatz
Produktserien
Chic 14
Chic 14 Wannengriff mit Drahtseifenkorb - Sanitäraccessoires
Bodenschatz
Produktserien
Chic 14
Chic 14 Wannengriff mit Drahtseifenkorb - Sanitäraccessoires
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BA14VC174(architecture400)
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Alle Lieferländer/-regionen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
0/5
Bestellnummer
BNR
Produktbeschreibung
PD
Artikelnummer
ARTNR
LOD-Ziel
LODDEST
LOD-Ebene
LODLEVEL
Farbe
F
Wand / Standmodell
WSM
Breite
W [mm]
Höhe
H [mm]
Länge
L [mm]
Einbauhöhe
GW [m]
Nettogewicht
NW [kg]
Zollhauptmaterial
M
Zolltarifnummer CH
CTN
Produktinformation
INFO
1
BA14VC174
CHIC 14 Wannengriff mit Drahtseifenkorb, 37 x 12.2 x 5 cm maximale Belastbarkeit bis 100 kg
104659
Architektur
400
Verchromt
Wandmodell
369
45.5
122
0.7
0.55
Messing
83.024.990
https://www.bodenschatz.ch/de-ch/direct/BA14VC174/
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 konfigurierbares Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Bodenschatz
- Chic 14 Wannengriff mit Drahtseifenkorb
Kurztext
Sanitäraccessoires
Letzte Änderung
07.01.2026 13:04:02
Einheit
Schlagworte
Bodenschatz
Klassifikationen
Nach BIM Kategorien
BIM_BATH_ACCESSORIES Bad Zubehör
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
OmniClass 2006
23-40_20_21_47 23-40 20 21 47 Bath Grab Bars
OmniClass
23-31 15 17 21 23-31 15 17 21 - Bathtub Grab Bars
Revit
RVT_METRICGENERICMODELWALLBASED (Metric) Generic Model wall based
Uniclass2015
25_30_36 25 30 36 - Handrails