2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

BA21VC171

Tabelle aufklappen
Alle Lieferländer/-regionen
DE
1/5
Bestellnummer
BNR
Produktbeschreibung
PD
Artikelnummer
ARTNR
LOD-Ziel
LODDEST
LOD-Ebene
LODLEVEL
Farbe
F
Wand / Standmodell
WSM
Breite
W [mm]
Höhe
H [mm]
Länge
L [mm]
Einbauhöhe
GW [m]
Nettogewicht
NW [kg]
Zollhauptmaterial
M
1
BA21VC171
CHIC22 Haltegriff 31.2 x 7.8 x 3.4 cm inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial Maximale Belastbarkeit bis 100 kg
107965
Architektur
400
Verchromt
Wandmodell
312
34
78
1.1
0.28
Messing
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 konfigurierbares Produkt)
KurztextSanitäraccessoires
Letzte Änderung07.01.2026 13:04:03
Einheit

Klassifikationen

Nach BIM Kategorien

BIM_BATH_ACCESSORIES Bad Zubehör

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften

OmniClass 2006

23-40_20_21_47 23-40 20 21 47 Bath Grab Bars

OmniClass

23-31 15 17 21 23-31 15 17 21 - Bathtub Grab Bars

Revit

RVT_METRICGENERICMODELWALLBASED (Metric) Generic Model wall based

Uniclass2015

25_30_36 25 30 36 - Handrails