Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Bodenschatz
Produktserien
Chic 22
Chic 22 Tablar mit Konsolen - Sanitäraccessoires
Bodenschatz
Produktserien
Chic 22
Chic 22 Tablar mit Konsolen - Sanitäraccessoires
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BA21VC262
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Alle Lieferländer/-regionen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Bestellnummer
BNR
Produktbeschreibung
PD
Artikelnummer
ARTNR
LOD-Ziel
LODDEST
LOD-Ebene
LODLEVEL
Farbe
F
Web color variant
WF
Bemassung
MASS [cm]
Wand / Standmodell
WSM
Breite
W [mm]
Höhe
H [mm]
Länge
L [mm]
1
2
BA21VC262
CHIC22 Tablar mit Konsolen 50 cm Mattglas (Glasstärke 8 mm) Montage Adesio zum Kleben oder Bohren inkl. Befestigungsmaterial (ohne Klebstoff) Füllmenge Klebstoff: 2x 2.25 ml SikaFast
107990
Architektur
400
Verchromt
Mattglas
50
Bohren / Kleben
500
38
130.6
BA21VC264
CHIC22 Tablar mit Konsolen 60 cm Mattglas (Glasstärke 8 mm) Montage Adesio zum Kleben oder Bohren inkl. Befestigungsmaterial (ohne Klebstoff) Füllmenge Klebstoff: 2x 2.25 ml SikaFast
107992
Architektur
400
Verchromt
Mattglas
60
Bohren / Kleben
600
38
130.5
Komprimierte Darstellung anzeigen (2 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Bodenschatz
- Chic 22 Tablar mit Konsolen
Kurztext
Sanitäraccessoires
Letzte Änderung
07.01.2026 13:04:03
Einheit