2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

BA40VC541

Tabelle aufklappen
Alle Lieferländer/-regionen
DE
1/5
Bestellnummer
BNR
Produktbeschreibung
PD
Artikelnummer
ARTNR
LOD-Ziel
LODDEST
LOD-Ebene
LODLEVEL
Farbe
F
Wand / Standmodell
WSM
Breite
W [cm]
Höhe
H [cm]
Länge
L [cm]
Einbauhöhe
GW [m]
Nettogewicht
NW [kg]
1
2
3
BA40VC541
BODENSCHATZ Duschkorb rechteckig, mit verdeckter Befestigung, Korbhöhe 6 cm, 26.2 x 10.4 cm. Montage Kleben oder Bohren
105854
Architektur
400
Verchromt
Bohren / Kleben
233
87
178
1
0.6
BA40SM541
BODENSCHATZ Duschkorb rechteckig, mit verdeckter Befestigung, Korbhöhe 6 cm, 26.2 x 10.4 cm. Montage Kleben oder Bohren
107267
Architektur
400
Schwarz matt
Bohren / Kleben
233
87
178
1
0.6
BA40NG541
BODENSCHATZ Duschkorb rechteckig, mit verdeckter Befestigung, Korbhöhe 6 cm, 26.2 x 10.4 cm. Montage Kleben oder Bohren
106842
Architektur
400
Nickel gebürstet
Bohren / Kleben
233
87
178
1
0.6
Komprimierte Darstellung anzeigen (3 konfigurierbare Produkte)
KurztextSanitäraccessoires
Letzte Änderung07.01.2026 13:04:23
Einheit
Schlagworte

Klassifikationen

Nach BIM Kategorien

BIM_BATH_ACCESSORIES Bad Zubehör

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften

ETIM 10.0

EC010557 Seifenhalter
Durchmesser0
Tiefe102.731
Breite260
Höhe84.95
Mit Befestigungsmaterialfalse
Verdeckte Befestigungtrue
Freistehendfalse
Geeignet für Wandmontagetrue
AkzentfarbeNone
FarbeChrome
OberflächenschutzChromium-plated
WerkstoffStainless steel

ETIM 9.0

EC010557 Seifenhalter
Durchmesser0
Tiefe102.731
Breite260
Höhe84.95
Mit Befestigungsmaterialfalse
Verdeckte Befestigungtrue
Mit Magnetfalse
Mit Glashalterfalse
Material EinsatzStainless steel
Mit losem Einsatztrue
Gewindemodelltrue
Geeignet für Eckmontagetrue
Freistehendfalse
Geeignet für Wandmontagetrue
AkzentfarbeNone
FarbeChrome
ProfilFlat rod
OberflächenschutzChromium-plated
WerkstoffStainless steel

ETIM 8.0

EC010557 Seifenhalter
Durchmesser0
Tiefe102.731
Breite260
Höhe84.95
Mit Befestigungsmaterialfalse
Verdeckte Befestigungtrue
Mit Magnetfalse
Mit Glashalterfalse
Material EinsatzStainless steel
Mit losem Einsatztrue
Gewindemodelltrue
Geeignet für Eckmontagetrue
Freistehendfalse
Geeignet für Wandmontagetrue
AkzentfarbeNone
FarbeChrome
ProfilFlat rod
OberflächenschutzChromium-plated
WerkstoffStainless steel

ETIM 7.0

EC010557 Seifenhalter
Durchmesser0
Tiefe102.731
Breite260
Höhe84.95
Mit Befestigungsmaterialfalse
Verdeckte Befestigungtrue
Mit Magnetfalse
Mit Glashalterfalse
Material des EinsatzesStainless steel
Mit losem Einsatztrue
Gewindemodelltrue
Eckmontagetrue
Freistehendfalse
Wandmontagetrue
AkzentfarbeNone
FarbeChrome
ProfilFlat rod
OberflächeChromium-plated
WerkstoffStainless steel

OmniClass 2006

23-40_20_21_34 23-40 20 21 34 Soap Holders, Dispensers
23-45_05_14_11 23-45 05 14 11 Sanitary Washing Unit Components

OmniClass

23-31 15 17 23-31 15 17 - Bathtub Components

Revit

RVT_METRICGENERICMODELWALLBASED (Metric) Generic Model wall based

Uniclass2015

40_20_76_82 40 20 76 82 - Soap dishes