Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Bodenschatz
Produktserien
Nia
Nia Badetuchstange - Sanitäraccessoires
Bodenschatz
Produktserien
Nia
Nia Badetuchstange - Sanitäraccessoires
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BA57NG101
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Alle Lieferländer/-regionen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Bestellnummer
BNR
Produktbeschreibung
PD
Artikelnummer
ARTNR
LOD Destination
LODDEST
LOD Level
LODLEVEL
Farbe
F
Masse
MASS [cm]
Wand / Standmodell
WSM
Breite
W [cm]
Höhe
H [cm]
Länge
L [cm]
Einbauhöhe
GW [m]
Nettogewicht
NW [kg]
Zollhauptmaterial
M
Zolltarifnummer CH
CTN
Produktinformation
INFO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
BA57VC100
NIA Badetuchstange 45 cm Ausladung 6.1 cm
105676
Architektur
400
Chrom
45
Wandmodell
1.8
6.1
55.1
1.6
0.78
Messing
8302.5090
https://www.bodenschatz.ch/de-ch/direct/BA57VC100/
BA57SM100
NIA Badetuchstange 45 cm Ausladung 6.1 cm
107278
Architektur
400
Schwarz matt
45
Wandmodell
1.8
6.1
55.1
1.6
0.78
Messing
8302.5090
https://www.bodenschatz.ch/de-ch/direct/BA57SM100/
BA57NG100
NIA Badetuchstange 45 cm Ausladung 6.1 cm
106721
Architektur
400
Nickel gebürstet
45
Wandmodell
1.8
6.1
55.1
1.6
0.78
Messing
8302.5090
https://www.bodenschatz.ch/de-ch/direct/BA57NG100/
BA57VC101
NIA Badetuchstange 60 cm Ausladung 6.1 cm
105678
Architektur
400
Chrom
60
Wandmodell
1.8
6.1
70.1
1.6
0.80
Messing
8302.5090
https://www.bodenschatz.ch/de-ch/direct/BA57VC101/
BA57SM101
NIA Badetuchstange 60 cm Ausladung 6.1 cm
107280
Architektur
400
Schwarz matt
60
Wandmodell
1.8
6.1
70.1
1.6
0.80
Messing
8302.5090
https://www.bodenschatz.ch/de-ch/direct/BA57SM101/
BA57NG101
NIA Badetuchstange 60 cm Ausladung 6.1 cm
106723
Architektur
400
Nickel gebürstet
60
Wandmodell
1.8
6.1
70.1
1.6
0.80
Messing
8302.5090
https://www.bodenschatz.ch/de-ch/direct/BA57NG101/
BA57VC102
NIA Badetuchstange 80 cm Ausladung 6.1 cm
105680
Architektur
400
Chrom
80
Wandmodell
1.8
6.1
90.1
1.6
0.90
Messing
8302.5090
https://www.bodenschatz.ch/de-ch/direct/BA57VC102/
BA57SM102
NIA Badetuchstange 80 cm Ausladung 6.1 cm
107282
Architektur
400
Schwarz matt
80
Wandmodell
1.8
6.1
90.1
1.6
0.90
Messing
8302.5090
https://www.bodenschatz.ch/de-ch/direct/BA57SM102/
BA57NG102
NIA Badetuchstange 80 cm Ausladung 6.1 cm
106725
Architektur
400
Nickel gebürstet
80
Wandmodell
1.8
6.1
90.1
1.6
0.90
Messing
8302.5090
https://www.bodenschatz.ch/de-ch/direct/BA57NG102/
BA57VC103
NIA Badetuchstange 100 cm Ausladung 6.1 cm
105682
Architektur
400
Chrom
100
Wandmodell
1.8
6.1
110.1
1.6
0.92
Messing
8302.5090
https://www.bodenschatz.ch/de-ch/direct/BA57VC103/
BA57SM103
NIA Badetuchstange 100 cm Ausladung 6.1 cm
107284
Architektur
400
Schwarz matt
100
Wandmodell
1.8
6.1
110.1
1.6
0.92
Messing
8302.5090
https://www.bodenschatz.ch/de-ch/direct/BA57SM103/
BA57NG103
NIA Badetuchstange 100 cm Ausladung 6.1 cm
106727
Architektur
400
Nickel gebürstet
100
Wandmodell
1.8
6.1
110.1
1.6
0.92
Messing
8302.5090
https://www.bodenschatz.ch/de-ch/direct/BA57NG103/
Komprimierte Darstellung anzeigen (12 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Bodenschatz
- Nia Badetuchstange
Kurztext
Sanitäraccessoires
Letzte Änderung
07.01.2026 13:04:16
Einheit