2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

BA59VC204

Tabelle aufklappen
Alle Lieferländer/-regionen
DE
1/5
Bestellnummer
BNR
Produktbeschreibung
PD
Artikelnummer
ARTNR
LOD Destination
LODDEST
LOD Level
LODLEVEL
Badentuchstange Position
POS1
Badentuchstange Position
POS2
Badentuchstange Position
POS3
Badentuchstange Position
POS4
Farbe
F
Bemassung
MASS [cm]
Wand / Standmodell
WSM
Breite
W [mm]
Höhe
H [mm]
1
2
BA59VC204
SIGNA Badetuchstange 70 cm verchromt mit vier beweglichen Stangen
108807
Architektur
400
heruntergeklappt
heruntergeklappt
heruntergeklappt
heruntergeklappt
Verchromt
80
Wandmodell (Bohren/Kleben)
710
62
BA59SM204
SIGNA Badetuchstange 70 cm schwarz matt mit vier beweglichen Stangen
108843
Architektur
400
heruntergeklappt
heruntergeklappt
heruntergeklappt
heruntergeklappt
Schwarz matt
80
Wandmodell (Bohren/Kleben)
710
62
Komprimierte Darstellung anzeigen (2 konfigurierbare Produkte)
KurztextSanitäraccessoires
Letzte Änderung07.01.2026 13:04:21
Einheit

Klassifikationen

Nach BIM Kategorien

BIM_BATH_ACCESSORIES Bad Zubehör

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften

OmniClass 2006

23-40_20_21_27 23-40 20 21 27 Towel Bars

OmniClass

23-31 25 25 23-31 25 25 - Towel Bars

Revit

RVT_METRICGENERICMODELWALLBASED (Metric) Generic Model wall based

Uniclass2015

40_20_76_90 40 20 76 90 - Towel rails