1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SCHNORR Tellerfeder K ART.NR.243050

Tabelle aufklappen
0/5
Artikel-Nummer
ARTNR
Aussen-Ø
DE [mm]
Innen-Ø
DI [mm]
Dicke
T [mm]
max. Federweg
H0 [mm]
Bauhöhe
L0 [mm]
gewählte Bauhöhe
LX [mm]
Einsatzbereich
EB
Gewicht
GEW [g]
Federweg ≈ 0,75 ho
S [mm]
Federkraft
F [N]
Gruppe nach EN16983
EN16983
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
241750
18.8
10.2
0.25
0.80
1.05
0.85000
0.45 bis 0.85: unkritischer Einsatzbereich
0.320
0.6
24
1
241850
21.8
12.3
0.25
1.00
1.25
1.00000
0.5 bis 1: unkritischer Einsatzbereich
0.420
0.75
24
1
242050
23.7
14.3
0.30
1.00
1.30
1.05000
0.55 bis 1.05: unkritischer Einsatzbereich
0.660
0.75
25
1
242150
25.7
14.3
0.30
1.10
1.40
1.12500
0.57 bis 1.12: unkritischer Einsatzbereich
0.700
0.825
28
1
242250
27.7
17.3
0.35
1.10
1.45
1.17500
0.62 bis 1.17: unkritischer Einsatzbereich
0.984
0.825
31
1
242450
29.7
17.3
0.35
1.20
1.55
1.25000
0.65 bis 1.25: unkritischer Einsatzbereich
1.200
0.9
32
1
242550
31.7
20.4
0.35
1.20
1.55
1.25000
0.65 bis 1.25: unkritischer Einsatzbereich
1.270
0.9
33
1
242750
34.6
20.4
0.40
1.25
1.65
1.33750
0.71 bis 1.34: unkritischer Einsatzbereich
1.650
0.9375
32
1
242850
34.6
22.4
0.35
1.20
1.55
1.25000
0.65 bis 1.25: unkritischer Einsatzbereich
1.500
0.9
32
1
242950
36.6
20.4
0.40
1.50
1.90
1.52500
0.77 bis 1.52: unkritischer Einsatzbereich
2.280
1.125
35
1
243050
39.6
25.5
0.40
1.50
1.90
1.52500
0.77 bis 1.52: unkritischer Einsatzbereich
1.920
1.125
37
1
243150
41.6
25.5
0.45
1.60
2.05
1.65000
0.85 bis 1.65: unkritischer Einsatzbereich
2.500
1.2
39
1
243250
46.5
30.5
0.45
1.60
2.05
1.65000
0.85 bis 1.65: unkritischer Einsatzbereich
2.840
1.2
44
1
243350
51.5
35.5
0.45
1.65
2.10
1.68750
0.86 bis 1.69: unkritischer Einsatzbereich
3.070
1.2375
47
1
243450
54.5
40.5
0.45
1.70
2.15
1.72500
0.88 bis 1.72: unkritischer Einsatzbereich
3.200
1.275
53
1
243550
61.5
40.5
0.55
2.00
2.55
2.05000
1.05 bis 2.05: unkritischer Einsatzbereich
6.050
1.5
54
1
243650
67.5
50.5
0.55
2.05
2.60
2.08750
1.06 bis 2.09: unkritischer Einsatzbereich
5.500
1.5375
78
1
243750
71.5
45.5
0.60
2.30
2.90
2.32500
1.18 bis 2.33: unkritischer Einsatzbereich
9.600
1.725
74
1
243850
71.5
50.5
0.60
2.30
2.90
2.32500
1.18 bis 2.33: unkritischer Einsatzbereich
8.200
1.725
127
1
Komprimierte Darstellung anzeigen (30 konfigurierbare Produkte)
Bestellnummer243050
KurztextGeschlitzte Federn
Letzte Änderung23.11.2021 10:15:37
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Zolltarifnummer73209030
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften

ECLASS 14.0

23-08-04-90 Tellerfeder (nicht spezifiziert)

ECLASS 8.0

23-08-04-90 Tellerfeder (nicht spezifiziert)

PCon

WASHER Scheiben
MaßeinheitMillimeter
Verbindungspunkt auf SchraubenseiteIP0
Verbindungspunkt auf MutternseiteIP1
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit hinzufügen