Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Hawle Österreich Gruppe
Hausanschluss Schieber
3162 - Hausanschluss-Eckventil ZAK/ISO, drehbar
Hawle Österreich Gruppe
Hausanschluss Schieber
3162 - Hausanschluss-Eckventil ZAK/ISO, drehbar
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5003226
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Alle Lieferländer/-regionen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Artikelnummer
IN
LOD-Ebene
LOD
Nennweitte
DN [Zoll]
Druckstufe
PN
Abgang
O
Ø PE-Rohr
PE [mm]
H [mm]
H1 [mm]
L [mm]
t
T [mm]
a
A [mm]
c
C [mm]
Ød1
D1 [mm]
Gewicht
W [kg]
Produktlink
PL
1
2
3
5003226
400
1
PN16
ZAK 34
32
285
159
80
63
10.3
20
16
2.92
Link
5020214
400
1
PN16
ZAK 46
32
285
159
86
76
10.3
20
16
3.72
Link
5003228
400
1 1/4
PN16
ZAK 46
40
355
190
106
76
10.3
20
16
4.85
Link
Komprimierte Darstellung anzeigen (3 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Hawle Österreich Gruppe
- 3162
Bestellnummer
5003226
Kurztext
Hausanschluss-Eckventil ZAK/ISO, drehbar
Letzte Änderung
13.10.2025 09:45:15
Einheit
Schlagworte
Hausanschluss
Schieber
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
Revit
RVT_METRICGENERICMODEL (Metric) Generic Model