Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Festo
Produkte
Pneumatische Antriebe
Zylinderanbauteile und Zubehör
Zubehör für Dämpfende Elemente
KYP - Stoßdämpferhalter
Festo
...
Pneumatische Antriebe
Zylinderanbauteile und Zubehör
Zubehör für Dämpfende Elemente
KYP - Stoßdämpferhalter
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
158908 KYP-25
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Teilenummer
TNR
Typ
TYP [mm]
Gültig bis
INFO
KDM [mm]
B1 [mm]
B2 [mm]
B3 [mm]
D1 [mm]
D2 [mm]
BZ [mm]
B4 [mm]
B5 [mm]
B6 [mm]
B7 [mm]
B8 [mm]
B9 [mm]
B10 [mm]
B11 [mm]
H2 [mm]
H3 [mm]
H4 [mm]
H5 [mm]
H6 [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
158905
KYP
2024-02-29
8
3.000
31.500
8.000
M8x1
M3
20.500
9.500
4.000
6.000
0.400
1.000
2.300
2.400
0.800
19.000
7.000
16.200
2.800
2.000
158906
KYP
2024-12-31
12
3.000
37.000
11.000
M8x1
M4
25.000
9.500
4.000
7.000
0.400
1.000
2.300
3.400
0.800
22.000
8.000
19.200
2.800
2.000
158907
KYP
18
4.500
50.500
14.000
M12x1
M4
34.000
12.800
8.000
9.500
1.000
1.500
3.500
4.000
1.500
28.500
11.000
24.000
4.500
3.000
158908
KYP
25
6.000
69.500
19.000
M16x1
M5
45.000
19.500
8.000
11.000
1.000
1.500
3.500
4.000
1.500
29.000
12.000
24.500
4.500
3.000
158909
KYP
32
8.000
80.000
25.000
M16x1
M5
54.000
19.000
4.000
14.500
1.000
3.500
3.500
5.500
1.500
31.000
12.000
24.500
6.500
3.000
158910
KYP
40
8.000
102.000
32.000
M22x1,5
M5
64.000
31.500
4.000
15.000
1.000
3.250
6.000
5.000
2.500
37.000
16.000
29.000
8.000
3.000
158911
KYP
50
10.000
124.000
35.000
M22x1,5
M8
90.000
26.000
5.000
17.500
1.000
4.250
6.000
6.000
2.500
44.000
16.000
35.000
9.000
4.000
158912
KYP
63
11.500
152.500
44.000
M26x1,5
M10
106.000
38.000
6.000
21.000
1.000
7.250
9.500
7.000
3.500
58.000
22.000
43.000
15.000
4.000
158913
KYP
80
11.500
179.500
44.000
M26x1,5
M10
130.000
41.000
6.000
21.000
1.000
7.250
9.500
7.000
3.500
63.000
22.000
48.000
15.000
6.000
Komprimierte Darstellung anzeigen (9 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Festo
- KYP
Bestellnummer
158908
Kurztext
Stoßdämpferhalter
Letzte Änderung
23.07.2024 11:13:49
Einheit
Schlagworte
Stoßdämpferhalter
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
ECLASS 14.0
51-01-08-92 Dämpfendes Element (Pneumatik, Zubehör)
Herstellername
Festo
51-01-09-90 Komponente für Antrieb (Pneumatik, nicht spezifiziert)
ECLASS 10.1
27-29-43-10 Dämpfende Elemente (Zubehör, Pneumatik)
Herstellername
Festo
ECLASS 9.1
27-29-92-10 Dämpfende Elemente (Zubehör, Pneumatik)
Hersteller-Name
Festo
ECLASS 7.1
27-29-92-10 Dämpfende Elemente (Zubehör, Pneumatik)
Hersteller-Name
Festo
ECLASS 6.2
27-29-92-10 Dämpfende Elemente (Zubehör, Pneumatik)
Hersteller-Name
Festo
ECLASS 6.1
27-29-92-10 Dämpfende Elemente (Zubehör, Pneumatik)
Hersteller-Name
Festo
ECLASS 5.1
27-29-92-10 Dämpfende Elemente (Zubehör, Pneumatik)
Hersteller-Name
Festo
ECLASS 5.0
27-29-92-10 Dämpfende Elemente (Zubehör, Pneumatik)