2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

IF-2-40

Tabelle aufklappen
EN
1/5
Part Number
PN
Description
DESC
Power
POWERVA [VA]
Output Series
OS
Output Parallel
OP
Input
INPUT [V]
Mounting
MOUNTING
Frequency
FREQUENCY [Hz]
Weight
WEIGHT
Length
LENGTH
Width
WIDTH
Height
HEIGHT
1
IF-2-40
International Low Profile Flat Head Transformer, 2VA Power, 115V/230V Input, 40VCT Output Series
2
40VCT
20V
115V/230V
Thru Hole Mount
50/60Hz
0.29 lbs (0.13 kg)
2.09 in. (53.1 mm)
1.73 in. (43.9 mm)
0.69 in. (17.5 mm)
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
BestellnummerIF-2-40
KurztextSignal Transformer
Letzte Änderung09.07.2025 08:55:30
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften