2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

IF-30-230

Tabelle aufklappen
EN
1/5
Part Number
PN
Description
DESC
Power
POWERVA [VA]
Output Series
OS
Output Parallel
OP
Input
INPUT [V]
Mounting
MOUNTING
Frequency
FREQUENCY [Hz]
Weight
WEIGHT
Length
LENGTH
Width
WIDTH
Height
HEIGHT
1
IF-30-230
International Low Profile Flat Head Transformer, 30VA Power, 115V/230V Input, 230VCT Output Series
30
230VCT
115V
115V/230V
Thru Hole Mount
50/60Hz
1.23 lbs (0.56 kg)
2.68 in. (68.1 mm)
2.26 in. (57.4 mm)
1.39 in. (35.3 mm)
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
BestellnummerIF-30-230
KurztextSignal Transformer
Letzte Änderung09.07.2025 08:55:53
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften