...
Bel Fuse
Signal Transformer
LP-12-200
LP-12-200 - Signal Transformer
Bel Fuse
Signal Transformer
LP-12-200
LP-12-200 - Signal Transformer
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
LP-12-200
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
EN
Filter zurücksetzten
1/5
Part Number
PN
Description
DESC
Power
POWERVA [VA]
Output Series
OS
Output Parallel
OP
Input
INPUT [V]
Mounting
MOUNTING
Frequency
FREQUENCY [Hz]
Weight
WEIGHT
Length
LENGTH
Width
WIDTH
Height
HEIGHT
1
LP-12-200
Flat Head Low Profile Transformer, 2VA Power, 115V/230V Input, 12.6VCT Output Series, 6.3V Output Parallel
2
12.6VCT
6.3V
115V/230V
Thru Hole Mount
50/60Hz
0.31 lbs (0.14 kg)
1.87 in. (47.5 mm)
1.56 in. (39.6 mm)
0.65 in. (16.5 mm)
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Bel Fuse
- LP-12-200
Bestellnummer
LP-12-200
Kurztext
Signal Transformer
Letzte Änderung
16.07.2025 14:27:38
Einheit
Schlagworte
Fuse
Signal Transformer
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Bestellnummer
LP-12-200