2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

LP-16-3000

Tabelle aufklappen
EN
1/5
Part Number
PN
Description
DESC
Power
POWERVA [VA]
Output Series
OS
Output Parallel
OP
Input
INPUT [V]
Mounting
MOUNTING
Frequency
FREQUENCY [Hz]
Weight
WEIGHT
Length
LENGTH
Width
WIDTH
Height
HEIGHT
1
LP-16-3000
Flat Head Low Profile Transformer, 48VA Power, 115V/230V Input, 16VCT Output Series, 8V Output Parallel
48
16VCT
8V
115V/230V
Thru Hole Mount
50/60Hz
1.31 lbs (0.59 kg)
3.12 in. (79.2 mm)
2.5 in. (63.5 mm)
1.37 in. (34.8 mm)
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
BestellnummerLP-16-3000
KurztextSignal Transformer
Letzte Änderung16.07.2025 14:14:19
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften