Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
FUJIKURA COMPOSITES Inc.
BF Cylinders
FC Serie
FCS - Single Action
FUJIKURA COMPOSITES Inc.
BF Cylinders
FC Serie
FCS - Single Action
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FCS-10-6-S0
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
EN
Filter zurücksetzten
1/5
Selection of Interval for Cylinder Diameter
SICD
Cylinder Diameter - Stroke
CD [mm]
Motion of the Rod
MR [mm]
Selection of Spring
SS
Selection of Mount
SM
1
FCS - 10-6 ~ 20-22
10 - 6
0
S0 - None
None
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 konfigurierbares Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
FUJIKURA COMPOSITES Inc.
- FCS
Bestellnummer
FCS-10-6-S0
Kurztext
Single Action
Letzte Änderung
19.02.2025 06:35:25
Einheit
Schlagworte
COMPOSITES
Cylinders
Serie
Single Action
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften