Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
A&T Fluid Solutions
Actuators and Pneumatic Cylinders
Inox Cylinders
Accessories
Accessories for ISO 15552 cylinders
Clevis With Pivot - Stainless steel
A&T Fluid Solutions
...
Inox Cylinders
Accessories
Accessories for ISO 15552 cylinders
Clevis With Pivot - Stainless steel
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
AR4218
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
EN
Filter zurücksetzten
1/5
Code
C2
Material
MAT
D
D
A
A [mm]
B
B [mm]
D1
D1 [mm]
S
S [mm]
N
N [mm]
L1
L1 [mm]
L
L [mm]
E
E [mm]
D2
D2 [mm]
1
2
3
4
5
6
7
AR4216
AISI 303 Stainless steel
M6
6
12
6
17.0
12
24
31
9.0
10
AR4217
AISI 303 Stainless steel
M8
8
16
8
21.0
16
32
42
12.0
14
AR4218
AISI 303 Stainless steel
M10X1.25
10
20
10
25.0
20
40
52
15.0
18
AR4219
AISI 303 Stainless steel
M12X1.25
12
24
12
30.0
24
48
62
18.0
20
AR4220
AISI 303 Stainless steel
M16X1.5
16
32
16
39.0
32
64
83
24.0
26
AR4221
AISI 303 Stainless steel
M20X1.5
20
40
20
48.0
40
80
105
30.0
34
AR4222
AISI 303 Stainless steel
M27X2
30
55
30
65.0
54
110
148
38.0
48
Komprimierte Darstellung anzeigen (7 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
A&T Fluid Solutions
- Clevis With Pivot
Bestellnummer
AR4218
Kurztext
Stainless steel
Letzte Änderung
27.06.2022 14:35:59
Einheit
Schlagworte
Accessories
Actuators
Clevis
Cylinder
Cylinders
Fluid
ISO
Pivot
Pneumatic Cylinders
Stainless steel
Klassifikationen
Nach Kategorien
Cylinder Zylinder
Valve Ventil
Pneumatics Pneumatik
Fitting Fitting
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Bestellnummer
AR4218