1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

CHAMBRELAN - E28-G41-0850

Tabelle aufklappen
DE
1/5
CNSORDERNO
DESC
Material
MATERIAL
L2 [mm]
Belastung pro Schlitten - Hochkant eingebaut
LOAD1 [kg]
Belastung pro Schlitten - flach liegend eingebaut
LOAD2 [kg]
INFO
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
E28-G41-0350
Stahlschiene mit Schlitten G41
Stahl silbern verzinkt
350
40
20
Detail
E28-G41-0400
Stahlschiene mit Schlitten G41
Stahl silbern verzinkt
400
40
20
Detail
E28-G41-0450
Stahlschiene mit Schlitten G41
Stahl silbern verzinkt
450
40
20
Detail
E28-G41-0500
Stahlschiene mit Schlitten G41
Stahl silbern verzinkt
500
40
20
Detail
E28-G41-0550
Stahlschiene mit Schlitten G41
Stahl silbern verzinkt
550
40
20
Detail
E28-G41-0600
Stahlschiene mit Schlitten G41
Stahl silbern verzinkt
600
40
20
Detail
E28-G41-0650
Stahlschiene mit Schlitten G41
Stahl silbern verzinkt
650
40
20
Detail
E28-G41-0700
Stahlschiene mit Schlitten G41
Stahl silbern verzinkt
700
40
20
Detail
E28-G41-0750
Stahlschiene mit Schlitten G41
Stahl silbern verzinkt
750
40
20
Detail
E28-G41-0800
Stahlschiene mit Schlitten G41
Stahl silbern verzinkt
800
40
20
Detail
E28-G41-0850
Stahlschiene mit Schlitten G41
Stahl silbern verzinkt
850
40
20
Detail
E28-G41-0900
Stahlschiene mit Schlitten G41
Stahl silbern verzinkt
900
40
20
Detail
E28-G41-1000
Stahlschiene mit Schlitten G41
Stahl silbern verzinkt
1000
40
20
Detail
E28-G41-1100
Stahlschiene mit Schlitten G41
Stahl silbern verzinkt
1100
40
20
Detail
E28-G41-1200
Stahlschiene mit Schlitten G41
Stahl silbern verzinkt
1200
40
20
Detail
E28-G41-1300
Stahlschiene mit Schlitten G41
Stahl silbern verzinkt
1300
40
20
Detail
E28-G41-1400
Stahlschiene mit Schlitten G41
Stahl silbern verzinkt
1400
40
20
Detail
E28-G41-1500
Stahlschiene mit Schlitten G41
Stahl silbern verzinkt
1500
40
20
Detail
E28-G41-1600
Stahlschiene mit Schlitten G41
Stahl silbern verzinkt
1600
40
20
Detail
Komprimierte Darstellung anzeigen (24 Produkte)
BestellnummerE28-G41-0850
KurztextLineare Führungsschiene aus Stahl mit 70mm Stahl Schlitten - Belastbarkeit: 50 kg
Letzte Änderung05.05.2020 14:01:58
Einheit

Klassifikationen

Nach Kategorien

Linear_Technology Lineartechnik
Guiding_Element Führungselement

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften