Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
A&T Fluid Solutions
Actuators and Pneumatic Cylinders
Cylinder ISO 21287
Accessories
Steel Male Hinge With Spherical Bearing (MP6) - Steel
A&T Fluid Solutions
...
Cylinder ISO 21287
Accessories
Steel Male Hinge With Spherical Bearing (MP6) - Steel
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
AR4261050-V
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
EN
Filter zurücksetzten
1/5
Code
C2
Material
MAT
Ø
DI [mm]
TG
TG [mm]
EP
EP [mm]
DL
DL [mm]
ØCX
CX [mm]
MS
MS [mm]
ØD
D [mm]
E
E [mm]
L4
L4 [mm]
L1
L1 [mm]
L3
L3 [mm]
R1
R1 [mm]
EX
EX [mm]
S
S
L
L [mm]
1
2
3
4
5
6
7
AR4261032-V
Painted steel
32
32.5
10.5
22
10
15
30
45
5.5
5
-
-
14
M6x20
14
AR4261040-V
Painted steel
40
38.0
12.0
25
12
18
35
55
5.5
5
-
-
16
M6x20
17
AR4261050-V
Painted steel
50
46.5
15.0
27
16
20
40
65
6.5
5
51
19
21
M8x20
17
AR4261063-V
Painted steel
63
56.5
15.0
32
16
23
45
75
6.5
5
-
-
21
M8x20
22
AR4261080-V
Painted steel
80
72.0
18.0
36
20
27
45
95
10.0
5
-
-
25
M10x25
23
AR4261100-V
Painted steel
100
89.0
18.0
41
20
30
55
115
10.0
5
-
-
25
M10x25
28
AR4261125-V
Painted steel
125
110.0
25.0
50
30
40
60
140
10.0
7
-
-
37
M12x25
34
Komprimierte Darstellung anzeigen (7 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
A&T Fluid Solutions
- Steel Male Hinge With Spherical Bearing (MP6)
Bestellnummer
AR4261050-V
Kurztext
Steel
Letzte Änderung
27.06.2022 14:35:58
Einheit
Schlagworte
Accessories
Actuators
Cylinder
Fluid
ISO
Male Hinge
Pneumatic Cylinders
Spherical Bearing
Steel
Klassifikationen
Nach Kategorien
Cylinder Zylinder
Valve Ventil
Pneumatics Pneumatik
Fitting Fitting
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften