Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Festo
Produkte (A - Z)
S
SBN
SBN - Schwenkbefestigung
Festo
Produkte (A - Z)
S
SBN
SBN - Schwenkbefestigung
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
539924 SBN-32
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Teilenummer
TNR
Typ
TYP
Drehwinkel
DW [°]
AB [mm]
AH [mm]
AT [mm]
E3 [mm]
L2 [mm]
L3 [mm]
MR [mm]
TG1 [mm]
TG2 [mm]
B [mm]
D1 [mm]
D2 [mm]
L1 [mm]
M
Gewicht
CNSMASSEXACT [kg]
GTIN
1
2
3
4
539927
SBN-20/25
0
7.000
35.000
4.000
38.100
40.000
60.200
12.000
24.000
20.000
12.000
22.100
38.000
37.200
M8x1
0.2380
4052568050108
539924
SBN-32
0
9.000
40.000
5.000
46.100
50.000
72.200
13.000
30.000
28.000
14.000
30.100
47.000
45.000
M10x1
0.3610
4052568050085
539925
SBN-40
0
9.000
45.000
6.000
57.100
54.000
88.200
14.000
34.000
36.000
18.000
38.100
58.000
56.000
M12x1.5
0.5930
4052568050092
539926
SBN-50/63
0
9.000
50.000
6.000
70.100
65.000
102.600
16.000
35.000
42.000
20.000
45.100
71.000
69.200
M14x1.5
0.8940
4052568090197
Komprimierte Darstellung anzeigen (4 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Festo
- SBN
Bestellnummer
539924
Kurztext
Schwenkbefestigung
Letzte Änderung
21.08.2025 10:13:18
Einheit
Schlagworte
Schwenkbefestigung
Klassifikationen
Nach Funktionalität
BYFUNC_FIXING Befestigen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
ECLASS 14.0
51-01-09-01 Befestigungselement für Antriebe (Pneumatik)
Herstellername
Festo
ECLASS 10.1
27-29-43-02 Befestigungselement für Antriebe (Zubehör, Pneumatik)
Herstellername
Festo
ECLASS 9.1
27-29-92-02 Befestigungselement für Antriebe (Zubehör, Pneumatik)
Hersteller-Name
Festo
ECLASS 7.1
27-29-92-02 Befestigungselement für Antriebe (Zubehör, Pneumatik)
Hersteller-Name
Festo
ECLASS 6.2
27-29-92-02 Befestigungselement für Antriebe (Zubehör, Pneumatik)
Hersteller-Name
Festo
ECLASS 6.1
27-29-92-02 Befestigungselement für Antriebe (Zubehör, Pneumatik)
Hersteller-Name
Festo
ECLASS 5.1
27-29-92-02 Befestigungselement für Antriebe (Zubehör, Pneumatik)
Hersteller-Name
Festo
ECLASS 5.0
27-29-92-02 Befestigungselement für Antriebe (Zubehör, Pneumatik)