Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
80/20
Inch
Profiles
10 Series
1010, 1010-Yellow, 1010-Black, 1010-Black-FB - T-Slotted Profile - 10 Series
80/20
Inch
Profiles
10 Series
1010, 1010-Yellow, 1010-Black, 1010-Black-FB - T-Slotted Profile - 10 Series
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1010-97
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
EN
Filter zurücksetzten
1/5
Part No.
PN
Series
SERIES
Material
MAT
Finish
FINISH
Length Type Selection
LS
Length
L [Zoll]
Weight Per Foot
W [lbs]
Moment of Inertia IX
MIX [Inch^4]
Moment of Inertia IY
MIY [Inch^4]
Estimated Area
EA [sqin]
1
1010-97
1010
6105-T5 Aluminum
Clear Anodize
Stock Length
97.000
.5097
.0442
.0442
.4379
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 konfigurierbares Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
80/20
- 1010, 1010-Yellow, 1010-Black, 1010-Black-FB
Bestellnummer
1010-97
Kurztext
T-Slotted Profile - 10 Series
Letzte Änderung
09.11.2023 07:08:27
Einheit
Schlagworte
Inch
Profile
Series
profiles
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften