2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1501-LS-145

Tabelle aufklappen
EN
1/5
Part No.
PN
Series
SERIES
Material
MAT
Finish
FINISH
Length Type Selection
LS
Length
L [Zoll]
Weight Per Foot
W [lbs.]
Moment of Inertia IX
MIX [Inch^4]
Moment of Inertia IY
MIY [Inch^4]
Estimated Area
EA [sqin]
1
1501-LS-145
1501-LS
6105-T5 Aluminum
Clear Anodize
Stock Length
145.000
.9582
.1820
.1799
.8232
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 konfigurierbares Produkt)
Bestellnummer1501-LS-145
KurztextT-Slotted Profile - 15 Series
Letzte Änderung09.11.2023 07:08:27
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften