Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
A.R.T. Components
Montagezubehör + Kombischrauben
Kombischrauben
DIN 6900-5 Z-KO T - Kombischrauben Torx mit Kontaktscheibe
DIN 6900-5 Z-KO T Stahl 8.8 verzinkt - Kombischrauben Torx mit Kontaktscheibe
A.R.T. Components
...
DIN 6900-5 Z-KO T Stahl 8.8 verzinkt - Kombischrauben Torx mit Kontaktscheibe
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A.R.T. 46924 - DIN 6900-5 Z-KO T M5x10.0 mm St8.8 vzk
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
Artikelnummer
ARTNR
Typen Bezeichnung
TYP
Zolltarifnummer
ZTN
Materialtyp
MT
Material
MAT
Stahlguete
GUETE
Oberflaeche Metall
OBERFLAECHE
DIN Norm Schraubenkopf
DINSCHRAUBE
DIN Norm Beschreibung Scheibe 1
DINSCHEIBE
Gewindenenndurchmesser
D [mm]
Gewindesteigung
P [mm]
Nennlänge
L [mm]
Kopfdurchmesser
DK [mm]
Außendurchmesser
AD2 [mm]
9
|
M4x6.0 mm St8.8 vzk
10
|
M4x8.0 mm St8.8 vzk
11
|
M4x10.0 mm St8.8 vzk
12
|
M4x12.0 mm St8.8 vzk
13
|
M4x16.0 mm St8.8 vzk
14
|
M4x20.0 mm St8.8 vzk
15
|
M4x25.0 mm St8.8 vzk
16
|
M4x30.0 mm St8.8 vzk
17
|
M5x8.0 mm St8.8 vzk
18
|
M5x10.0 mm St8.8 vzk
19
|
M5x12.0 mm St8.8 vzk
20
|
M5x16.0 mm St8.8 vzk
21
|
M5x20.0 mm St8.8 vzk
22
|
M5x25.0 mm St8.8 vzk
23
|
M5x30.0 mm St8.8 vzk
24
|
M5x35.0 mm St8.8 vzk
25
|
M5x40.0 mm St8.8 vzk
26
|
M6x10.0 mm St8.8 vzk
46914
DIN 6900-5 Z-KO T
7318 1900
Metall
Stahl
8.8
verzinkt (A2K)
DIN 7985 - Torx
Kontaktscheibe mit Zähnen
3.0
0.500
20
6
6.2
46915
DIN 6900-5 Z-KO T
7318 1900
Metall
Stahl
8.8
verzinkt (A2K)
DIN 7985 - Torx
Kontaktscheibe mit Zähnen
4.0
0.700
6
8
8.2
46916
DIN 6900-5 Z-KO T
7318 1900
Metall
Stahl
8.8
verzinkt (A2K)
DIN 7985 - Torx
Kontaktscheibe mit Zähnen
4.0
0.700
8
8
8.2
46917
DIN 6900-5 Z-KO T
7318 1900
Metall
Stahl
8.8
verzinkt (A2K)
DIN 7985 - Torx
Kontaktscheibe mit Zähnen
4.0
0.700
10
8
8.2
46918
DIN 6900-5 Z-KO T
7318 1900
Metall
Stahl
8.8
verzinkt (A2K)
DIN 7985 - Torx
Kontaktscheibe mit Zähnen
4.0
0.700
12
8
8.2
46919
DIN 6900-5 Z-KO T
7318 1900
Metall
Stahl
8.8
verzinkt (A2K)
DIN 7985 - Torx
Kontaktscheibe mit Zähnen
4.0
0.700
16
8
8.2
46920
DIN 6900-5 Z-KO T
7318 1900
Metall
Stahl
8.8
verzinkt (A2K)
DIN 7985 - Torx
Kontaktscheibe mit Zähnen
4.0
0.700
20
8
8.2
46921
DIN 6900-5 Z-KO T
7318 1900
Metall
Stahl
8.8
verzinkt (A2K)
DIN 7985 - Torx
Kontaktscheibe mit Zähnen
4.0
0.700
25
8
8.2
46922
DIN 6900-5 Z-KO T
7318 1900
Metall
Stahl
8.8
verzinkt (A2K)
DIN 7985 - Torx
Kontaktscheibe mit Zähnen
4.0
0.700
30
8
8.2
46923
DIN 6900-5 Z-KO T
7318 1900
Metall
Stahl
8.8
verzinkt (A2K)
DIN 7985 - Torx
Kontaktscheibe mit Zähnen
5.0
0.800
8
10
10.2
46924
DIN 6900-5 Z-KO T
7318 1900
Metall
Stahl
8.8
verzinkt (A2K)
DIN 7985 - Torx
Kontaktscheibe mit Zähnen
5.0
0.800
10
10
10.2
46925
DIN 6900-5 Z-KO T
7318 1900
Metall
Stahl
8.8
verzinkt (A2K)
DIN 7985 - Torx
Kontaktscheibe mit Zähnen
5.0
0.800
12
10
10.2
46926
DIN 6900-5 Z-KO T
7318 1900
Metall
Stahl
8.8
verzinkt (A2K)
DIN 7985 - Torx
Kontaktscheibe mit Zähnen
5.0
0.800
16
10
10.2
46927
DIN 6900-5 Z-KO T
7318 1900
Metall
Stahl
8.8
verzinkt (A2K)
DIN 7985 - Torx
Kontaktscheibe mit Zähnen
5.0
0.800
20
10
10.2
46928
DIN 6900-5 Z-KO T
7318 1900
Metall
Stahl
8.8
verzinkt (A2K)
DIN 7985 - Torx
Kontaktscheibe mit Zähnen
5.0
0.800
25
10
10.2
46929
DIN 6900-5 Z-KO T
7318 1900
Metall
Stahl
8.8
verzinkt (A2K)
DIN 7985 - Torx
Kontaktscheibe mit Zähnen
5.0
0.800
30
10
10.2
48698
DIN 6900-5 Z-KO T
7318 1900
Metall
Stahl
8.8
verzinkt (A2K)
DIN 7985 - Torx
Kontaktscheibe mit Zähnen
5.0
0.800
35
10
10.2
48699
DIN 6900-5 Z-KO T
7318 1900
Metall
Stahl
8.8
verzinkt (A2K)
DIN 7985 - Torx
Kontaktscheibe mit Zähnen
5.0
0.800
40
10
10.2
46930
DIN 6900-5 Z-KO T
7318 1900
Metall
Stahl
8.8
verzinkt (A2K)
DIN 7985 - Torx
Kontaktscheibe mit Zähnen
6.0
1.000
10
12
12.2
Komprimierte Darstellung anzeigen (36 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
A.R.T. Components
- DIN 6900-5 Z-KO T Stahl 8.8 verzinkt
Bestellnummer
46924
Kurztext
Kombischrauben Torx mit Kontaktscheibe
Letzte Änderung
13.01.2025 13:40:11
Einheit
Schlagworte
DIN
Kombischrauben
Kontaktscheibe
Montagezubehör
Stahl
Klassifikationen
Nach Funktionalität
BYFUNC_FIXING Befestigen
BYFUNC_SCREWING Schrauben
ICS
21.060.10 Schrauben. Bolzen. Gewindestifte
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Zertifikat RoHS
1
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
ECLASS 14.0
23-11-01-02 Maschinenschraube, flach aufliegend, Innenantrieb
Kopfform
Linsenzylinderkopf
Produktklasse
A
Ausgabe der Maßnorm
DIN 7985
Normnummer (Formbuchstabe)
DIN 962
23-11-01-01 Maschinenschraube, flach aufliegend, Außenantrieb
ECLASS 11.1
23-11-01-02 Maschinenschraube, flach aufliegend, Innenantrieb
Kopfform
Linsenzylinderkopf
Produktklasse
A
Ausgabe der Maßnorm
DIN 7985
Normnummer (Formbuchstabe)
DIN 962
ECLASS 10.1
23-11-01-02 Schraube, flach aufliegend, Innenantrieb
Kopfform
Linsenzylinderkopf
Kopfform (in Anlehnung an Norm)
ISO 1891
Produktklasse
A
Produktklasse (in Anlehnung an Norm)
DIN ISO 4759-1
Ausgabe der Maßnorm
DIN 7985
Normnummer (Formbuchstabe)
DIN 962
Gewindeausführung als Kennbuchstabe (in Anlehnung an Norm)
DIN 202
ECLASS 10.0.1
23-11-01-02 Schraube, flach aufliegend, Innenantrieb
Kopfform
Linsenzylinderkopf
Kopfform (in Anlehnung an Norm)
ISO 1891
Produktklasse
A
Produktklasse (in Anlehnung an Norm)
DIN ISO 4759-1
Ausgabe der Maßnorm
DIN 7985
Normnummer (Formbuchstabe)
DIN 962
Gewindeausführung als Kennbuchstabe (in Anlehnung an Norm)
DIN 202
ECLASS 9.1
23-11-01-02 Schraube, flach aufliegend, Innenantrieb
Kopfform (in Anlehnung an Norm)
ISO 1891
Ausgabe der Maßnorm
DIN 7985
Gewindeausführung als Kennbuchstabe (in Anlehnung an Norm)
DIN 202
Produktklasse
A
Produktklasse (in Anlehnung an Norm)
DIN ISO 4759-1
Normnummer (Formbuchstabe)
DIN 962
Kopfform
Linsenzylinderkopf
ECLASS 6.2
23-11-01-02 Schraube, flach aufliegend, Innenantrieb
Kopfform gemäß Norm
ISO 1891
Ausgabe der Maßnorm
DIN 7985
Gewindeausführung gemäß Norm als Kennbuchstabe
DIN 202
Produktklasse
A
Produktklasse gemäß Norm
DIN ISO 4759-1
Normnummer, Formbuchstabe
DIN 962
Kopfform
Linsenzylinderkopf
ECLASS 6.0
23-11-01-02 Schraube, flach aufliegend, Innenantrieb
Kopfform
ZYLINDERKOPF
Poduktklasse gemäß Norm
DIN ISO 4759-1
Ausgabe der Maßnorm
DIN 7985
Kopfform gemäß Norm
ISO 1891
Normnummer, Formbuchstabe
DIN 962
Gewindeausführung gemäß Norm als Kennbuchstabe
DIN 202
Produktklasse
A
ECLASS 5.1
23-11-01-02 Schraube, flach aufliegend, Innenantrieb
Kopfform gemäß Norm
ISO 1891
Ausgabe der Maßnorm
DIN 7985
Gewindeausführung gemäß Norm als Kennbuchstabe
DIN 202
Produktklasse
A
Poduktklasse gemäß Norm
DIN ISO 4759-1
Formbuchstabe gemäß Norm
DIN 962
Kopfform
Linsenzylinderkopf
ECLASS 5.0
23-11-01-02 Schraube, flach aufliegend, Innenantrieb
Formbuchstabe
C
Formbuchstabe, gemäß Norm
DIN 962
Gewindekennbuchstabe
M
Gewindekennbuchstabe, gemäß Norm
DIN 202
Maßnorm
DIN 7985
Kopfform
ZYLINDERKOPF
Kopfform, gemäß Norm
ISO 1891
Produktklasse
A
Produktklasse gemäß Norm
DIN ISO 4759-1
ETIM 10.0
EC003861 Maschinenschraube/Bolzen
ETIM 7.0
EC002356 Innensechskant-Gewindeschraube
PCon
BOLTS_COMMON_INNERDRIVE Schrauben, Innenantrieb
Kopfform
Linsenzylinderkopf
Maßeinheit
mm
Verbindungspunkt auf Schraubenseite
IP1
Verbindungspunkt auf Mutternseite
IP3
Standards
DIN-6x-69x-DIN 6900 DIN 6900