Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
A.R.T. Components
Montagezubehör + Kombischrauben
Kombischrauben
DIN 6900-1 Z1 + Z0 T - Kombischraube Torx mit flacher Unterlegscheibe
DIN 6900-1 Z1 T Edelstahl A2 blank - Kombischrauben Torx mit flacher Unterlegscheibe
A.R.T. Components
...
DIN 6900-1 Z1 T Edelstahl A2 blank - Kombischrauben Torx mit flacher Unterlegscheibe
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A.R.T. 37924 - DIN 6900-1 Z1 T M4x6.0 mm - A2
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
Artikelnummer
ARTNR
Typen Bezeichnung
TYP
Zolltarifnummer
ZTN
Materialtyp
MT
Material
MAT
Stahlguete
GUETE
Oberflaeche Metall
OBERFLAECHE
DIN Norm Schraubenkopf
DINSCHRAUBE
DIN Norm Beschreibung Scheibe 1
DINSCHEIBE
ISO Norm
ISO
Gewindenenndurchmesser
D [mm]
Gewindesteigung
P [mm]
Nennlänge
L [mm]
Kopfdurchmesser
DK [mm]
6
|
M2.5x12.0 mm - A2
7
|
M2.5x16.0 mm - A2
8
|
M3x5.0 mm - A2
9
|
M3x6.0 mm - A2
10
|
M3x8.0 mm - A2
11
|
M3x10.0 mm - A2
12
|
M3x12.0 mm - A2
(≡)
13
|
M3x14.0 mm - A2
14
|
M3x16.0 mm - A2
15
|
M4x6.0 mm - A2
16
|
M4x8.0 mm - A2
17
|
M4x10.0 mm - A2
18
|
M4x12.0 mm - A2
19
|
M4x16.0 mm - A2
20
|
M4x20.0 mm - A2
21
|
M5x6.0 mm - A2
22
|
M5x8.0 mm - A2
23
|
M5x10.0 mm - A2
42716
DIN 6900-1 Z1 T
7318 1595
Metall
Edelstahl
A2
blank
DIN 7985 - Torx
DIN 6902A - Unterlegscheibe ähnl. DIN 125 (Z1)
ISO 10644 S11-N
2.5
0.450
10
5
42717
DIN 6900-1 Z1 T
7318 1595
Metall
Edelstahl
A2
blank
DIN 7985 - Torx
DIN 6902A - Unterlegscheibe ähnl. DIN 125 (Z1)
ISO 10644 S11-N
2.5
0.450
12
5
34905
DIN 6900-1 Z1 T
7318 1595
Metall
Edelstahl
A2
blank
DIN 7985 - Torx
DIN 6902A - Unterlegscheibe ähnl. DIN 125 (Z1)
ISO 10644 S11-N
2.5
0.450
16
5
48533
DIN 6900-1 Z1 T
7318 1595
Metall
Edelstahl
A2
blank
DIN 7985 - Torx
DIN 6902A - Unterlegscheibe ähnl. DIN 125 (Z1)
ISO 10644 S11-N
3.0
0.500
5
6
29356
DIN 6900-1 Z1 T
7318 1595
Metall
Edelstahl
A2
blank
DIN 7985 - Torx
DIN 6902A - Unterlegscheibe ähnl. DIN 125 (Z1)
ISO 10644 S11-N
3.0
0.500
6
6
31053
DIN 6900-1 Z1 T
7318 1595
Metall
Edelstahl
A2
blank
DIN 7985 - Torx
DIN 6902A - Unterlegscheibe ähnl. DIN 125 (Z1)
ISO 10644 S11-N
3.0
0.500
8
6
35645
DIN 6900-1 Z1 T
7318 1595
Metall
Edelstahl
A2
blank
DIN 7985 - Torx
DIN 6902A - Unterlegscheibe ähnl. DIN 125 (Z1)
ISO 10644 S11-N
3.0
0.500
10
6
34880
DIN 6900-1 Z1 T
7318 1595
Metall
Edelstahl
A2
blank
DIN 7985 - Torx
DIN 6902A - Unterlegscheibe ähnl. DIN 125 (Z1)
ISO 10644 S11-N
3.0
0.500
12
6
36020
DIN 6900-1 Z1 T
7318 1595
Metall
Edelstahl
A2
blank
DIN 7985 - Torx
DIN 6902A - Unterlegscheibe ähnl. DIN 125 (Z1)
ISO 10644 S11-N
3.0
0.500
14
6
34906
DIN 6900-1 Z1 T
7318 1595
Metall
Edelstahl
A2
blank
DIN 7985 - Torx
DIN 6902A - Unterlegscheibe ähnl. DIN 125 (Z1)
ISO 10644 S11-N
3.0
0.500
16
6
37924
DIN 6900-1 Z1 T
7318 1595
Metall
Edelstahl
A2
blank
DIN 7985 - Torx
DIN 6902A - Unterlegscheibe ähnl. DIN 125 (Z1)
ISO 10644 S11-N
4.0
0.700
6
8
29358
DIN 6900-1 Z1 T
7318 1595
Metall
Edelstahl
A2
blank
DIN 7985 - Torx
DIN 6902A - Unterlegscheibe ähnl. DIN 125 (Z1)
ISO 10644 S11-N
4.0
0.700
8
8
31052
DIN 6900-1 Z1 T
7318 1595
Metall
Edelstahl
A2
blank
DIN 7985 - Torx
DIN 6902A - Unterlegscheibe ähnl. DIN 125 (Z1)
ISO 10644 S11-N
4.0
0.700
10
8
34881
DIN 6900-1 Z1 T
7318 1595
Metall
Edelstahl
A2
blank
DIN 7985 - Torx
DIN 6902A - Unterlegscheibe ähnl. DIN 125 (Z1)
ISO 10644 S11-N
4.0
0.700
12
8
37925
DIN 6900-1 Z1 T
7318 1595
Metall
Edelstahl
A2
blank
DIN 7985 - Torx
DIN 6902A - Unterlegscheibe ähnl. DIN 125 (Z1)
ISO 10644 S11-N
4.0
0.700
16
8
29380
DIN 6900-1 Z1 T
7318 1595
Metall
Edelstahl
A2
blank
DIN 7985 - Torx
DIN 6902A - Unterlegscheibe ähnl. DIN 125 (Z1)
ISO 10644 S11-N
4.0
0.700
20
8
34882
DIN 6900-1 Z1 T
7318 1595
Metall
Edelstahl
A2
blank
DIN 7985 - Torx
DIN 6902A - Unterlegscheibe ähnl. DIN 125 (Z1)
ISO 10644 S11-N
5.0
0.800
6
10
45532
DIN 6900-1 Z1 T
7318 1595
Metall
Edelstahl
A2
blank
DIN 7985 - Torx
DIN 6902A - Unterlegscheibe ähnl. DIN 125 (Z1)
ISO 10644 S11-N
5.0
0.800
8
10
34883
DIN 6900-1 Z1 T
7318 1595
Metall
Edelstahl
A2
blank
DIN 7985 - Torx
DIN 6902A - Unterlegscheibe ähnl. DIN 125 (Z1)
ISO 10644 S11-N
5.0
0.800
10
10
Komprimierte Darstellung anzeigen (31 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
A.R.T. Components
- DIN 6900-1 Z1 T Edelstahl A2 blank
Bestellnummer
37924
Kurztext
Kombischrauben Torx mit flacher Unterlegscheibe
Letzte Änderung
13.01.2025 13:40:11
Einheit
Schlagworte
DIN
Edelstahl
Kombischraube
Kombischrauben
Montagezubehör
Unterlegscheibe
Klassifikationen
Nach Funktionalität
BYFUNC_FIXING Befestigen
BYFUNC_SCREWING Schrauben
ICS
21.060.10 Schrauben. Bolzen. Gewindestifte
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Bestellnummer
37924
Zertifikat RoHS
1
Zolltarifnummer
7318 1595
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
ECLASS 14.0
23-11-01-02 Maschinenschraube, flach aufliegend, Innenantrieb
Kopfdurchmesser
8
Kopfform
Linsenzylinderkopf
Produktklasse
A
Ausgabe der Maßnorm
DIN 7985
Schraubenlänge
6
Normnummer (Formbuchstabe)
DIN 962
Gewindenenndurchmesser
4.0
Gewindesteigung am Mutterende
0.700
23-11-01-01 Maschinenschraube, flach aufliegend, Außenantrieb
ECLASS 11.1
23-11-01-02 Maschinenschraube, flach aufliegend, Innenantrieb
Kopfdurchmesser
8
Kopfform
Linsenzylinderkopf
Produktklasse
A
Ausgabe der Maßnorm
DIN 7985
Schraubenlänge
6
Normnummer (Formbuchstabe)
DIN 962
Gewindenenndurchmesser
4.0
Gewindesteigung am Mutterende
0.700
ECLASS 10.1
23-11-01-02 Schraube, flach aufliegend, Innenantrieb
Kopfdurchmesser der Schraube
8
Kopfform
Linsenzylinderkopf
Kopfform (in Anlehnung an Norm)
ISO 1891
Produktklasse
A
Produktklasse (in Anlehnung an Norm)
DIN ISO 4759-1
Ausgabe der Maßnorm
DIN 7985
Schraubenlänge
6
Normnummer (Formbuchstabe)
DIN 962
Gewindeausführung als Kennbuchstabe (in Anlehnung an Norm)
DIN 202
Gewindenenndurchmesser
4.0
Gewindesteigung am Mutterende
0.700
ECLASS 10.0.1
23-11-01-02 Schraube, flach aufliegend, Innenantrieb
Kopfdurchmesser der Schraube
8
Kopfform
Linsenzylinderkopf
Kopfform (in Anlehnung an Norm)
ISO 1891
Produktklasse
A
Produktklasse (in Anlehnung an Norm)
DIN ISO 4759-1
Ausgabe der Maßnorm
DIN 7985
Schraubenlänge
6
Normnummer (Formbuchstabe)
DIN 962
Gewindeausführung als Kennbuchstabe (in Anlehnung an Norm)
DIN 202
Gewindenenndurchmesser
4
Gewindesteigung am Mutterende
0.7
ECLASS 9.1
23-11-01-02 Schraube, flach aufliegend, Innenantrieb
Kopfform (in Anlehnung an Norm)
ISO 1891
Ausgabe der Maßnorm
DIN 7985
Gewindeausführung als Kennbuchstabe (in Anlehnung an Norm)
DIN 202
Produktklasse
A
Höhe des Kopfes
3.1
Schraubenlänge
6
Produktklasse (in Anlehnung an Norm)
DIN ISO 4759-1
Normnummer (Formbuchstabe)
DIN 962
Gewindenenndurchmesser
4.0
Kopfform
Linsenzylinderkopf
Kopfdurchmesser der Schraube
8
Gewindesteigung am Mutterende
0.700
ECLASS 6.2
23-11-01-02 Schraube, flach aufliegend, Innenantrieb
Kopfform gemäß Norm
ISO 1891
Ausgabe der Maßnorm
DIN 7985
Gewindeausführung gemäß Norm als Kennbuchstabe
DIN 202
Produktklasse
A
Höhe des Kopfes
3.1
Schraubenlänge
6
Produktklasse gemäß Norm
DIN ISO 4759-1
Normnummer, Formbuchstabe
DIN 962
Gewindenenndurchmesser
4.0
Kopfform
Linsenzylinderkopf
Kopfdurchmesser der Schraube
8
Gewindesteigung am Mutterende
0.700
ECLASS 6.0
23-11-01-02 Schraube, flach aufliegend, Innenantrieb
Gewindenenndurchmesser
4.0
Gewindesteigung am Mutterende
0.700
Kopfdurchmesser der Schraube
8
Kopfform
ZYLINDERKOPF
Schraubenlänge
6
Poduktklasse gemäß Norm
DIN ISO 4759-1
Ausgabe der Maßnorm
DIN 7985
Kopfform gemäß Norm
ISO 1891
Höhe des Kopfes
3.1
Normnummer, Formbuchstabe
DIN 962
Gewindeausführung gemäß Norm als Kennbuchstabe
DIN 202
Produktklasse
A
ECLASS 5.1
23-11-01-02 Schraube, flach aufliegend, Innenantrieb
Kopfform gemäß Norm
ISO 1891
Ausgabe der Maßnorm
DIN 7985
Gewindeausführung gemäß Norm als Kennbuchstabe
DIN 202
Produktklasse
A
Höhe des Kopfes
3.1
Schraubenlänge
6
Poduktklasse gemäß Norm
DIN ISO 4759-1
Formbuchstabe gemäß Norm
DIN 962
Gewindenenndurchmesser
4.0
Kopfform
Linsenzylinderkopf
Kopfdurchmesser der Schraube
8
Gewindesteigung am Mutterende
0.700
ECLASS 5.0
23-11-01-02 Schraube, flach aufliegend, Innenantrieb
Kopfdurchmesser
8
Gewindenenndurchmesser, metrisch
4.0
Gewindesteigung
0.700
Kopfhöhe
3.1
Länge
6
Formbuchstabe
C
Formbuchstabe, gemäß Norm
DIN 962
Gewindekennbuchstabe
M
Gewindekennbuchstabe, gemäß Norm
DIN 202
Maßnorm
DIN 7985
Kopfform
ZYLINDERKOPF
Kopfform, gemäß Norm
ISO 1891
Produktklasse
A
Produktklasse gemäß Norm
DIN ISO 4759-1
ETIM 10.0
EC003861 Maschinenschraube/Bolzen
ETIM 7.0
EC002356 Innensechskant-Gewindeschraube
PCon
BOLTS_COMMON_INNERDRIVE Schrauben, Innenantrieb
Durchmesser
4
Kerndurchmesser
3.141
Gewindesteigung
0.7
Gewindelänge
4.6
Kopfdurchmesser
8
Kopfhöhe
3.1
Kopfform
Linsenzylinderkopf
Länge
6
Maßeinheit
mm
Verbindungspunkt auf Schraubenseite
IP1
Verbindungspunkt auf Mutternseite
IP3
Standards
DIN-6x-69x-DIN 6900 DIN 6900