2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

A.R.T. 47698 - DIN 6900-5 ZS T M3x10.0 mm St8.8 vzk

Tabelle aufklappen
DE
1/5
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
Artikelnummer
ARTNR
Typen Bezeichnung
TYP
Zolltarifnummer
ZTN
Materialtyp
MT
Material
MAT
Stahlguete
GUETE
Oberflaeche Metall
OBERFLAECHE
DIN Norm Schraubenkopf
DINSCHRAUBE
DIN Norm Beschreibung Scheibe 1
DINSCHEIBE
Gewindenenndurchmesser
D [mm]
Gewindesteigung
P [mm]
Nennlänge
L [mm]
Kopfdurchmesser
DK [mm]
Außendurchmesser
AD2 [mm]
Kopfhöhe
K [mm]
12|M2.5x8.0 mm St8.8 vzk
13|M2.5x10.0 mm St8.8 vzk
14|M2.5x12.0 mm St8.8 vzk
15|M2.5x16.0 mm St8.8 vzk
16|M2.5x20.0 mm St8.8 vzk
17|M3x4.0 mm St8.8 vzk
18|M3x5.0 mm St8.8 vzk
19|M3x6.0 mm St8.8 vzk
20|M3x8.0 mm St8.8 vzk
21|M3x10.0 mm St8.8 vzk
22|M3x12.0 mm St8.8 vzk
23|M3x16.0 mm St8.8 vzk
24|M3x20.0 mm St8.8 vzk
25|M3x35.0 mm St8.8 vzk
26|M4x6.0 mm St8.8 vzk
27|M4x8.0 mm St8.8 vzk
28|M4x10.0 mm St8.8 vzk
29|M4x12.0 mm St8.8 vzk
29256
DIN 6900-5 ZS T
7318 1595
Metall
Stahl
8.8
verzinkt (A2K)
DIN 7985 - Torx
Sicherungsscheibe
2.5
0.450
6
5
4.8
2.0
47689
DIN 6900-5 ZS T
7318 1595
Metall
Stahl
8.8
verzinkt (A2K)
DIN 7985 - Torx
Sicherungsscheibe
2.5
0.450
8
5
4.8
2.0
47690
DIN 6900-5 ZS T
7318 1595
Metall
Stahl
8.8
verzinkt (A2K)
DIN 7985 - Torx
Sicherungsscheibe
2.5
0.450
10
5
4.8
2.0
47691
DIN 6900-5 ZS T
7318 1595
Metall
Stahl
8.8
verzinkt (A2K)
DIN 7985 - Torx
Sicherungsscheibe
2.5
0.450
12
5
4.8
2.0
47692
DIN 6900-5 ZS T
7318 1595
Metall
Stahl
8.8
verzinkt (A2K)
DIN 7985 - Torx
Sicherungsscheibe
2.5
0.450
16
5
4.8
2.0
47693
DIN 6900-5 ZS T
7318 1595
Metall
Stahl
8.8
verzinkt (A2K)
DIN 7985 - Torx
Sicherungsscheibe
2.5
0.450
20
5
4.8
2.0
47694
DIN 6900-5 ZS T
7318 1595
Metall
Stahl
8.8
verzinkt (A2K)
DIN 7985 - Torx
Sicherungsscheibe
3.0
0.500
4
6
5.5
2.4
47695
DIN 6900-5 ZS T
7318 1595
Metall
Stahl
8.8
verzinkt (A2K)
DIN 7985 - Torx
Sicherungsscheibe
3.0
0.500
5
6
5.5
2.4
47696
DIN 6900-5 ZS T
7318 1595
Metall
Stahl
8.8
verzinkt (A2K)
DIN 7985 - Torx
Sicherungsscheibe
3.0
0.500
6
6
5.5
2.4
47697
DIN 6900-5 ZS T
7318 1595
Metall
Stahl
8.8
verzinkt (A2K)
DIN 7985 - Torx
Sicherungsscheibe
3.0
0.500
8
6
5.5
2.4
47698
DIN 6900-5 ZS T
7318 1595
Metall
Stahl
8.8
verzinkt (A2K)
DIN 7985 - Torx
Sicherungsscheibe
3.0
0.500
10
6
5.5
2.4
47699
DIN 6900-5 ZS T
7318 1595
Metall
Stahl
8.8
verzinkt (A2K)
DIN 7985 - Torx
Sicherungsscheibe
3.0
0.500
12
6
5.5
2.4
47700
DIN 6900-5 ZS T
7318 1595
Metall
Stahl
8.8
verzinkt (A2K)
DIN 7985 - Torx
Sicherungsscheibe
3.0
0.500
16
6
5.5
2.4
47701
DIN 6900-5 ZS T
7318 1595
Metall
Stahl
8.8
verzinkt (A2K)
DIN 7985 - Torx
Sicherungsscheibe
3.0
0.500
20
6
5.5
2.4
41707
DIN 6900-5 ZS T
7318 1595
Metall
Stahl
8.8
verzinkt (A2K)
DIN 7985 - Torx
Sicherungsscheibe
3.0
0.500
35
6
5.5
2.4
47702
DIN 6900-5 ZS T
7318 1595
Metall
Stahl
8.8
verzinkt (A2K)
DIN 7985 - Torx
Sicherungsscheibe
4.0
0.700
6
8
7.0
3.1
47703
DIN 6900-5 ZS T
7318 1595
Metall
Stahl
8.8
verzinkt (A2K)
DIN 7985 - Torx
Sicherungsscheibe
4.0
0.700
8
8
7.0
3.1
47704
DIN 6900-5 ZS T
7318 1595
Metall
Stahl
8.8
verzinkt (A2K)
DIN 7985 - Torx
Sicherungsscheibe
4.0
0.700
10
8
7.0
3.1
47705
DIN 6900-5 ZS T
7318 1595
Metall
Stahl
8.8
verzinkt (A2K)
DIN 7985 - Torx
Sicherungsscheibe
4.0
0.700
12
8
7.0
3.1
Komprimierte Darstellung anzeigen (42 Produkte)
Bestellnummer47698
KurztextKombischrauben Torx mit Sicherungsscheibe
Letzte Änderung13.01.2025 13:40:11
Einheit

Klassifikationen

Nach Funktionalität

BYFUNC_FIXING Befestigen
BYFUNC_SCREWING Schrauben

ICS

21.060.10 Schrauben. Bolzen. Gewindestifte

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Zertifikat RoHS1
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften

ECLASS 14.0

23-11-01-02 Maschinenschraube, flach aufliegend, Innenantrieb
KopfformLinsenzylinderkopf
ProduktklasseA
Ausgabe der MaßnormDIN 7985
Normnummer (Formbuchstabe)DIN 962
23-11-01-01 Maschinenschraube, flach aufliegend, Außenantrieb

ECLASS 11.1

23-11-01-02 Maschinenschraube, flach aufliegend, Innenantrieb
KopfformLinsenzylinderkopf
ProduktklasseA
Ausgabe der MaßnormDIN 7985
Normnummer (Formbuchstabe)DIN 962

ECLASS 10.1

23-11-01-02 Schraube, flach aufliegend, Innenantrieb
KopfformLinsenzylinderkopf
Kopfform (in Anlehnung an Norm)ISO 1891
ProduktklasseA
Produktklasse (in Anlehnung an Norm)DIN ISO 4759-1
Ausgabe der MaßnormDIN 7985
Normnummer (Formbuchstabe)DIN 962
Gewindeausführung als Kennbuchstabe (in Anlehnung an Norm)DIN 202

ECLASS 10.0.1

23-11-01-02 Schraube, flach aufliegend, Innenantrieb
KopfformLinsenzylinderkopf
Kopfform (in Anlehnung an Norm)ISO 1891
ProduktklasseA
Produktklasse (in Anlehnung an Norm)DIN ISO 4759-1
Ausgabe der MaßnormDIN 7985
Normnummer (Formbuchstabe)DIN 962
Gewindeausführung als Kennbuchstabe (in Anlehnung an Norm)DIN 202

ECLASS 9.1

23-11-01-02 Schraube, flach aufliegend, Innenantrieb
Kopfform (in Anlehnung an Norm)ISO 1891
Ausgabe der MaßnormDIN 7985
Gewindeausführung als Kennbuchstabe (in Anlehnung an Norm)DIN 202
ProduktklasseA
Produktklasse (in Anlehnung an Norm)DIN ISO 4759-1
Normnummer (Formbuchstabe)DIN 962
KopfformLinsenzylinderkopf

ECLASS 6.2

23-11-01-02 Schraube, flach aufliegend, Innenantrieb
Kopfform gemäß NormISO 1891
Ausgabe der MaßnormDIN 7985
Gewindeausführung gemäß Norm als KennbuchstabeDIN 202
ProduktklasseA
Produktklasse gemäß NormDIN ISO 4759-1
Normnummer, FormbuchstabeDIN 962
KopfformLinsenzylinderkopf

ECLASS 6.0

23-11-01-02 Schraube, flach aufliegend, Innenantrieb
KopfformZYLINDERKOPF
Poduktklasse gemäß NormDIN ISO 4759-1
Ausgabe der MaßnormDIN 7985
Kopfform gemäß NormISO 1891
Normnummer, FormbuchstabeDIN 962
Gewindeausführung gemäß Norm als KennbuchstabeDIN 202
ProduktklasseA

ECLASS 5.1

23-11-01-02 Schraube, flach aufliegend, Innenantrieb
Kopfform gemäß NormISO 1891
Ausgabe der MaßnormDIN 7985
Gewindeausführung gemäß Norm als KennbuchstabeDIN 202
ProduktklasseA
Poduktklasse gemäß NormDIN ISO 4759-1
Formbuchstabe gemäß NormDIN 962
KopfformLinsenzylinderkopf

ECLASS 5.0

23-11-01-02 Schraube, flach aufliegend, Innenantrieb
FormbuchstabeC
Formbuchstabe, gemäß NormDIN 962
GewindekennbuchstabeM
Gewindekennbuchstabe, gemäß NormDIN 202
MaßnormDIN 7985
KopfformZYLINDERKOPF
Kopfform, gemäß NormISO 1891
ProduktklasseA
Produktklasse gemäß NormDIN ISO 4759-1

ETIM 10.0

EC003861 Maschinenschraube/Bolzen

ETIM 7.0

EC002356 Innensechskant-Gewindeschraube

PCon

BOLTS_COMMON_INNERDRIVE Schrauben, Innenantrieb
KopfformLinsenzylinderkopf
Maßeinheitmm
Verbindungspunkt auf SchraubenseiteIP1
Verbindungspunkt auf MutternseiteIP3

Standards

DIN-6x-69x-DIN 6900 DIN 6900