Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
A.R.T. Components
Montagezubehör + Kombischrauben
Kombischrauben
DIN 6900-1 Z1 + Z0 T - Kombischraube Torx mit flacher Unterlegscheibe
DIN 6900-1 Z0 T Edelstahl A2 blank - Kombischrauben Torx mit kleiner flacher Unterlegscheibe
A.R.T. Components
...
DIN 6900-1 Z0 T Edelstahl A2 blank - Kombischrauben Torx mit kleiner flacher Unterlegscheibe
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A.R.T. 50855 - DIN 6900-1 Z0 T M3x30.0 mm - A2
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
Artikelnummer
ARTNR
Typen Bezeichnung
TYP
Zolltarifnummer
ZTN
Materialtyp
MT
Material
MAT
Stahlguete
GUETE
Oberflaeche Metall
OBERFLAECHE
DIN Norm Schraubenkopf
DINSCHRAUBE
DIN Norm Beschreibung Scheibe 1
DINSCHEIBE
ISO Norm
ISO
Gewindenenndurchmesser
D [mm]
Gewindesteigung
P [mm]
Nennlänge
L [mm]
Kopfdurchmesser
DK [mm]
10
|
M2.5x16.0 mm - A2
11
|
M3x6.0 mm - A2
12
|
M3x8.0 mm - A2
13
|
M3x10.0 mm - A2
14
|
M3x12.0 mm - A2
(≡)
15
|
M3x14.0 mm - A2
16
|
M3x16.0 mm - A2
17
|
M3x20.0 mm - A2
18
|
M3x25.0 mm - A2
19
|
M3x30.0 mm - A2
20
|
M3x35.0 mm - A2
21
|
M3x37.0 mm - A2
22
|
M3x38.0 mm - A2
23
|
M3x40.0 mm - A2
24
|
M3x45.0 mm - A2
25
|
M3x47.0 mm - A2
26
|
M3x48.0 mm - A2
27
|
M3x50.0 mm - A2
50931
DIN 6900-1 Z0 T
7318 1595
Metall
Edelstahl
A2
blank
DIN 7985 - Torx
DIN 6902C - Unterlegscheibe ähnl. DIN 433 (Z0)
ISO 10644 S11-S
2.5
0.450
12
5
50932
DIN 6900-1 Z0 T
7318 1595
Metall
Edelstahl
A2
blank
DIN 7985 - Torx
DIN 6902C - Unterlegscheibe ähnl. DIN 433 (Z0)
ISO 10644 S11-S
2.5
0.450
16
5
30653
DIN 6900-1 Z0 T
7318 1595
Metall
Edelstahl
A2
blank
DIN 7985 - Torx
DIN 6902C - Unterlegscheibe ähnl. DIN 433 (Z0)
ISO 10644 S11-S
3.0
0.500
6
6
30984
DIN 6900-1 Z0 T
7318 1595
Metall
Edelstahl
A2
blank
DIN 7985 - Torx
DIN 6902C - Unterlegscheibe ähnl. DIN 433 (Z0)
ISO 10644 S11-S
3.0
0.500
8
6
33602
DIN 6900-1 Z0 T
7318 1595
Metall
Edelstahl
A2
blank
DIN 7985 - Torx
DIN 6902C - Unterlegscheibe ähnl. DIN 433 (Z0)
ISO 10644 S11-S
3.0
0.500
10
6
33603
DIN 6900-1 Z0 T
7318 1595
Metall
Edelstahl
A2
blank
DIN 7985 - Torx
DIN 6902C - Unterlegscheibe ähnl. DIN 433 (Z0)
ISO 10644 S11-S
3.0
0.500
12
6
51453
DIN 6900-1 Z0 T
7318 1595
Metall
Edelstahl
A2
blank
DIN 7985 - Torx
DIN 6902C - Unterlegscheibe ähnl. DIN 433 (Z0)
ISO 10644 S11-S
3.0
0.500
14
6
33604
DIN 6900-1 Z0 T
7318 1595
Metall
Edelstahl
A2
blank
DIN 7985 - Torx
DIN 6902C - Unterlegscheibe ähnl. DIN 433 (Z0)
ISO 10644 S11-S
3.0
0.500
16
6
50853
DIN 6900-1 Z0 T
7318 1595
Metall
Edelstahl
A2
blank
DIN 7985 - Torx
DIN 6902C - Unterlegscheibe ähnl. DIN 433 (Z0)
ISO 10644 S11-S
3.0
0.500
20
6
50854
DIN 6900-1 Z0 T
7318 1595
Metall
Edelstahl
A2
blank
DIN 7985 - Torx
DIN 6902C - Unterlegscheibe ähnl. DIN 433 (Z0)
ISO 10644 S11-S
3.0
0.500
25
6
50855
DIN 6900-1 Z0 T
7318 1595
Metall
Edelstahl
A2
blank
DIN 7985 - Torx
DIN 6902C - Unterlegscheibe ähnl. DIN 433 (Z0)
ISO 10644 S11-S
3.0
0.500
30
6
50856
DIN 6900-1 Z0 T
7318 1595
Metall
Edelstahl
A2
blank
DIN 7985 - Torx
DIN 6902C - Unterlegscheibe ähnl. DIN 433 (Z0)
ISO 10644 S11-S
3.0
0.500
35
6
46347
DIN 6900-1 Z0 T
7318 1595
Metall
Edelstahl
A2
blank
DIN 7985 - Torx
DIN 6902C - Unterlegscheibe ähnl. DIN 433 (Z0)
ISO 10644 S11-S
3.0
0.500
37
6
46425
DIN 6900-1 Z0 T
7318 1595
Metall
Edelstahl
A2
blank
DIN 7985 - Torx
DIN 6902C - Unterlegscheibe ähnl. DIN 433 (Z0)
ISO 10644 S11-S
3.0
0.500
38
6
50857
DIN 6900-1 Z0 T
7318 1595
Metall
Edelstahl
A2
blank
DIN 7985 - Torx
DIN 6902C - Unterlegscheibe ähnl. DIN 433 (Z0)
ISO 10644 S11-S
3.0
0.500
40
6
50858
DIN 6900-1 Z0 T
7318 1595
Metall
Edelstahl
A2
blank
DIN 7985 - Torx
DIN 6902C - Unterlegscheibe ähnl. DIN 433 (Z0)
ISO 10644 S11-S
3.0
0.500
45
6
46348
DIN 6900-1 Z0 T
7318 1595
Metall
Edelstahl
A2
blank
DIN 7985 - Torx
DIN 6902C - Unterlegscheibe ähnl. DIN 433 (Z0)
ISO 10644 S11-S
3.0
0.500
47
6
46426
DIN 6900-1 Z0 T
7318 1595
Metall
Edelstahl
A2
blank
DIN 7985 - Torx
DIN 6902C - Unterlegscheibe ähnl. DIN 433 (Z0)
ISO 10644 S11-S
3.0
0.500
48
6
50859
DIN 6900-1 Z0 T
7318 1595
Metall
Edelstahl
A2
blank
DIN 7985 - Torx
DIN 6902C - Unterlegscheibe ähnl. DIN 433 (Z0)
ISO 10644 S11-S
3.0
0.500
50
6
Komprimierte Darstellung anzeigen (39 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
A.R.T. Components
- DIN 6900-1 Z0 T Edelstahl A2 blank
Bestellnummer
50855
Kurztext
Kombischrauben Torx mit kleiner flacher Unterlegscheibe
Letzte Änderung
13.01.2025 13:40:11
Einheit