Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
A.R.T. Components
Montagezubehör + Kombischrauben
Kombischrauben
DIN 6900-3 Z4-1 + Z4-0 T - Kombischrauben Torx mit Federring und flacher Unterlegscheibe
DIN 6900-3 Z4-0 T Edelstahl A2 blank - Kombischrauben Torx mit Federring und kleiner flacher Unterlegscheibe
A.R.T. Components
...
DIN 6900-3 Z4-0 T Edelstahl A2 blank - Kombischrauben Torx mit Federring und kleiner flacher Unterlegscheibe
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A.R.T. 51289 - DIN 6900-3 Z4-0 T M3x8.0 mm - A2
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
Artikelnummer
ARTNR
Typen Bezeichnung
TYP
Zolltarifnummer
ZTN
Materialtyp
MT
Material
MAT
Stahlguete
GUETE
Oberflaeche Metall
OBERFLAECHE
DIN Norm Schraubenkopf
DINSCHRAUBE
DIN Norm Beschreibung Scheibe 1
DINSCHEIBE
DIN Norm Beschreibung Scheibe 2
DINSCHEIBE2
Gewindenenndurchmesser
D [mm]
Gewindesteigung
P [mm]
Nennlänge
L [mm]
Kopfdurchmesser
DK [mm]
1
|
M3x4.0 mm - A2
2
|
M3x5.0 mm - A2
3
|
M3x6.0 mm - A2
4
|
M3x8.0 mm - A2
5
|
M3x10.0 mm - A2
6
|
M3x12.0 mm - A2
(≡)
7
|
M3x14.0 mm - A2
8
|
M3x16.0 mm - A2
9
|
M3x20.0 mm - A2
51390
DIN 6900-3 Z4-0 T
7318 1595
Metall
Edelstahl
A2
blank
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Federring ähnl. DIN 128 A (Z4)
DIN 6902C - Unterlegscheibe ähnl. DIN 433 (Z0)
3.0
0.500
4
6
51391
DIN 6900-3 Z4-0 T
7318 1595
Metall
Edelstahl
A2
blank
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Federring ähnl. DIN 128 A (Z4)
DIN 6902C - Unterlegscheibe ähnl. DIN 433 (Z0)
3.0
0.500
5
6
51392
DIN 6900-3 Z4-0 T
7318 1595
Metall
Edelstahl
A2
blank
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Federring ähnl. DIN 128 A (Z4)
DIN 6902C - Unterlegscheibe ähnl. DIN 433 (Z0)
3.0
0.500
6
6
51289
DIN 6900-3 Z4-0 T
7318 1595
Metall
Edelstahl
A2
blank
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Federring ähnl. DIN 128 A (Z4)
DIN 6902C - Unterlegscheibe ähnl. DIN 433 (Z0)
3.0
0.500
8
6
51393
DIN 6900-3 Z4-0 T
7318 1595
Metall
Edelstahl
A2
blank
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Federring ähnl. DIN 128 A (Z4)
DIN 6902C - Unterlegscheibe ähnl. DIN 433 (Z0)
3.0
0.500
10
6
51394
DIN 6900-3 Z4-0 T
7318 1595
Metall
Edelstahl
A2
blank
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Federring ähnl. DIN 128 A (Z4)
DIN 6902C - Unterlegscheibe ähnl. DIN 433 (Z0)
3.0
0.500
12
6
52699
DIN 6900-3 Z4-0 T
7318 1595
Metall
Edelstahl
A2
blank
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Federring ähnl. DIN 128 A (Z4)
DIN 6902C - Unterlegscheibe ähnl. DIN 433 (Z0)
3.0
0.500
14
6
51395
DIN 6900-3 Z4-0 T
7318 1595
Metall
Edelstahl
A2
blank
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Federring ähnl. DIN 128 A (Z4)
DIN 6902C - Unterlegscheibe ähnl. DIN 433 (Z0)
3.0
0.500
16
6
51396
DIN 6900-3 Z4-0 T
7318 1595
Metall
Edelstahl
A2
blank
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Federring ähnl. DIN 128 A (Z4)
DIN 6902C - Unterlegscheibe ähnl. DIN 433 (Z0)
3.0
0.500
20
6
Komprimierte Darstellung anzeigen (9 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
A.R.T. Components
- DIN 6900-3 Z4-0 T Edelstahl A2 blank
Bestellnummer
51289
Kurztext
Kombischrauben Torx mit Federring und kleiner flacher Unterlegscheibe
Letzte Änderung
13.01.2025 13:40:11
Einheit
Schlagworte
DIN
Edelstahl
Federring
Kombischrauben
Montagezubehör
Unterlegscheibe
Klassifikationen
Nach Funktionalität
BYFUNC_FIXING Befestigen
BYFUNC_SCREWING Schrauben
ICS
21.060.10 Schrauben. Bolzen. Gewindestifte
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Zertifikat RoHS
1
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
ECLASS 14.0
23-11-01-02 Maschinenschraube, flach aufliegend, Innenantrieb
Kopfform
Linsenzylinderkopf
Produktklasse
A
Ausgabe der Maßnorm
DIN 7985
Normnummer (Formbuchstabe)
DIN 962
23-11-01-01 Maschinenschraube, flach aufliegend, Außenantrieb
ECLASS 11.1
23-11-01-02 Maschinenschraube, flach aufliegend, Innenantrieb
Kopfform
Linsenzylinderkopf
Produktklasse
A
Ausgabe der Maßnorm
DIN 7985
Normnummer (Formbuchstabe)
DIN 962
ECLASS 10.1
23-11-01-02 Schraube, flach aufliegend, Innenantrieb
Kopfform
Linsenzylinderkopf
Kopfform (in Anlehnung an Norm)
ISO 1891
Produktklasse
A
Produktklasse (in Anlehnung an Norm)
DIN ISO 4759-1
Ausgabe der Maßnorm
DIN 7985
Normnummer (Formbuchstabe)
DIN 962
Gewindeausführung als Kennbuchstabe (in Anlehnung an Norm)
DIN 202
ECLASS 10.0.1
23-11-01-02 Schraube, flach aufliegend, Innenantrieb
Kopfform
Linsenzylinderkopf
Kopfform (in Anlehnung an Norm)
ISO 1891
Produktklasse
A
Produktklasse (in Anlehnung an Norm)
DIN ISO 4759-1
Ausgabe der Maßnorm
DIN 7985
Normnummer (Formbuchstabe)
DIN 962
Gewindeausführung als Kennbuchstabe (in Anlehnung an Norm)
DIN 202
ECLASS 9.1
23-11-01-02 Schraube, flach aufliegend, Innenantrieb
Kopfform (in Anlehnung an Norm)
ISO 1891
Ausgabe der Maßnorm
DIN 7985
Gewindeausführung als Kennbuchstabe (in Anlehnung an Norm)
DIN 202
Produktklasse
A
Produktklasse (in Anlehnung an Norm)
DIN ISO 4759-1
Normnummer (Formbuchstabe)
DIN 962
Kopfform
Linsenzylinderkopf
ECLASS 6.2
23-11-01-02 Schraube, flach aufliegend, Innenantrieb
Kopfform gemäß Norm
ISO 1891
Ausgabe der Maßnorm
DIN 7985
Gewindeausführung gemäß Norm als Kennbuchstabe
DIN 202
Produktklasse
A
Produktklasse gemäß Norm
DIN ISO 4759-1
Normnummer, Formbuchstabe
DIN 962
Kopfform
Linsenzylinderkopf
ECLASS 6.0
23-11-01-02 Schraube, flach aufliegend, Innenantrieb
Kopfform
ZYLINDERKOPF
Poduktklasse gemäß Norm
DIN ISO 4759-1
Ausgabe der Maßnorm
DIN 7985
Kopfform gemäß Norm
ISO 1891
Normnummer, Formbuchstabe
DIN 962
Gewindeausführung gemäß Norm als Kennbuchstabe
DIN 202
Produktklasse
A
ECLASS 5.1
23-11-01-02 Schraube, flach aufliegend, Innenantrieb
Kopfform gemäß Norm
ISO 1891
Ausgabe der Maßnorm
DIN 7985
Gewindeausführung gemäß Norm als Kennbuchstabe
DIN 202
Produktklasse
A
Poduktklasse gemäß Norm
DIN ISO 4759-1
Formbuchstabe gemäß Norm
DIN 962
Kopfform
Linsenzylinderkopf
ECLASS 5.0
23-11-01-02 Schraube, flach aufliegend, Innenantrieb
Formbuchstabe
C
Formbuchstabe, gemäß Norm
DIN 962
Gewindekennbuchstabe
M
Gewindekennbuchstabe, gemäß Norm
DIN 202
Maßnorm
DIN 7985
Kopfform
ZYLINDERKOPF
Kopfform, gemäß Norm
ISO 1891
Produktklasse
A
Produktklasse gemäß Norm
DIN ISO 4759-1
ETIM 10.0
EC003861 Maschinenschraube/Bolzen
ETIM 7.0
EC002356 Innensechskant-Gewindeschraube
PCon
BOLTS_COMMON_INNERDRIVE Schrauben, Innenantrieb
Kopfform
Linsenzylinderkopf
Maßeinheit
mm
Verbindungspunkt auf Schraubenseite
IP1
Verbindungspunkt auf Mutternseite
IP3
Standards
DIN-6x-69x-DIN 6900 DIN 6900