Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Misumi
Misumi - Metric
Cylinders / Cylinder Components / Connecting Components
URLH, URLM, URLL - PU-Schonköpfe -mit Innengewinde - Flach
Misumi
...
Cylinders / Cylinder Components / Connecting Components
URLH, URLM, URLL - PU-Schonköpfe -mit Innengewinde - Flach
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
URLH20
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Teile-nummer
PN
Werkstoff Schonkopf
MATP
Schonkopfhärte
HARDP
D
D [mm]
L
L [mm]
MX Steigung
M
SR1
SR1 [mm]
R2
R2 [mm]
l1
LL1 [mm]
l2
LL2 [mm]
W
W [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
URLH8
Etherpolyurethan
Shore A90
8
12
M3x0.5
8
1.0
5
4
7
URLH10
Etherpolyurethan
Shore A90
10
15
M4x0.7
10
1.0
5
4
8
URLH12
Etherpolyurethan
Shore A90
12
16
M5x0.8
12
2.0
5
4
10
URLH16
Etherpolyurethan
Shore A90
16
20
M6x1.0
16
2.0
6
5
14
URLH20
Etherpolyurethan
Shore A90
20
25
M8x1.25
20
3.0
8
6
17
URLH25
Etherpolyurethan
Shore A90
25
30
M10x1.5
25
3.0
10
8
22
URLH30
Etherpolyurethan
Shore A90
30
35
M12x1.75
30
3.0
10
8
27
URLH32
Etherpolyurethan
Shore A90
32
37
M14x1.5
32
3.0
10
8
30
URLH36
Etherpolyurethan
Shore A90
36
45
M18x1.5
36
3.5
12
10
32
URLH40
Etherpolyurethan
Shore A90
40
50
M20x1.5
40
3.5
14
12
36
Komprimierte Darstellung anzeigen (10 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Misumi
- URLH, URLM, URLL
Kurztext
PU-Schonköpfe -mit Innengewinde - Flach
Letzte Änderung
29.11.2024 04:29:42
Einheit
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften