Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Bishop-Wisecarver
UtiliTrak Linear Guides
Position Locking Brake Kit - UtiliTrak Linear Guide Brake Kit
Bishop-Wisecarver
UtiliTrak Linear Guides
Position Locking Brake Kit - UtiliTrak Linear Guide Brake Kit
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
UT1BRKCLMPK
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
EN
Filter zurücksetzten
1/5
Part Number
PN
Wheel Plate Brake Kit Size
SIZE
Weight in grams
WIG [g]
Weight in pounds
WIP [pound]
Overall Length
L1 [Zoll]
Diameter
D1
Stud Length
L2 [Zoll]
Diameter
D3 [Zoll]
Handle Height
D4 [Zoll]
Height
H1 [Zoll]
Height
H2 [Zoll]
Height
H3 [Zoll]
Height
H4 [Zoll]
Width
A [Zoll]
Height
B [Zoll]
Length
C [Zoll]
Thickness
B1 [Zoll]
Offset
C1 [Zoll]
1
2
3
4
UT0BRKCLMPK
UtiliTrack Wheel Plate Brake Kit, Size 0
45
0.10
1.77
M6x1
0.984
0.39
0.57
0.96
0.16
1.38
0.14
1.042
0.83
1.181
0.395
0.826
UT1BRKCLMPK
UtiliTrack Wheel Plate Brake Kit, Size 1
54
0.12
1.77
M6x1
1.259
0.39
0.57
0.96
0.16
1.38
0.14
1.449
0.85
1.378
0.425
1.023
UT2BRKCLMPK
UtiliTrack Wheel Plate Brake Kit, Size 2
77
0.17
1.77
M6x1
1.771
0.39
0.57
0.96
0.16
1.38
0.14
2.004
1.00
1.575
0.520
1.220
UT3BRKCLMPK
UtiliTrack Wheel Plate Brake Kit, Size 3
181
0.40
2.48
M10x1.5
2.480
0.53
0.76
1.22
0.26
1.77
0.16
2.617
1.25
2.205
0.740
1.692
Komprimierte Darstellung anzeigen (4 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Bishop-Wisecarver
- Position Locking Brake Kit
Kurztext
UtiliTrak Linear Guide Brake Kit
Letzte Änderung
31.10.2023 13:49:11
Einheit