Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Bishop-Wisecarver
UtiliTrak Linear Guides
Bridge Kit - UtiliTrak Parallel Linear Guide Bridge Kit
Bishop-Wisecarver
UtiliTrak Linear Guides
Bridge Kit - UtiliTrak Parallel Linear Guide Bridge Kit
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
UT1BC3K0150
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
EN
Filter zurücksetzten
1/5
Part Number
PN
Wheel Plate Size
WPS
Wheel Count
WC
Channel Span Width Range (mm)
CS
Bridge Element Type
BET
Weight in Grams
WG
1
2
3
4
UT0BC3K0125
0
3
125.0
Carbon Steel Plate
446.7
UT1BC3K0150
1
3
150.0
Carbon Steel Plate
782.8
UT2BC3K0150
2
3
150.0
Carbon Steel Plate
1143.4
UT3BC3K0225
3
3
225.0
Carbon Steel Plate
2932.8
Komprimierte Darstellung anzeigen (4 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Bishop-Wisecarver
- Bridge Kit
Bestellnummer
UT1BC3K0150
Kurztext
UtiliTrak Parallel Linear Guide Bridge Kit
Letzte Änderung
31.10.2023 13:49:40
Einheit
Schlagworte
Linear Guides
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften