Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Weidmüller
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik
Innerer und äußerer Blitzschutz
Blitzschutz (Sonstige)
Blitzschutz (Sonstige, nicht spezifiziert)
8951530000 - VSPC 1CL 5VDC R
Weidmüller
...
Blitzschutz (Sonstige)
Blitzschutz (Sonstige, nicht spezifiziert)
8951530000 - VSPC 1CL 5VDC R
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Weidmueller 8951530000
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Produktbild
PREVIEW
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Herstellertypbezeichnung
MANUTYPEDESC
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
Langbeschreibung
DESCLONG
GTIN
GTIN
Name des Herstellers
MANUNAME
Nennlaststrom
AAI841 [A]
Nennspannung (bei DC)
AAI848 [V]
Masse
AAF040 [kg]
1
8951530000
VSPC 1CL 5VDC R
Überspannungsableiter (Informations-/MSR-Technik) mit Meldefunktion / Funktionsanzeige, analog, Signalanzahl: 1, DC, 5 V, 450 mA, Klemme, sonstige
Gerät für den Überspannungsschutz in der Informationstechnik und der Messtechnik. Das Gerät sollte nahe dem zu schützenden Gerät installiert werden.
4032248742776
Weidmueller Group
450
5
0.042
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Weidmüller
- 8951530000
Bestellnummer
8951530000
Kurztext
VSPC 1CL 5VDC R
Letzte Änderung
13.06.2025 15:54:42
Einheit
Schlagworte
Blitzschutz
Prozessleittechnik
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
ECLASS 14.0
27-17-90-90 Blitzschutz (Sonstige, nicht spezifiziert)
ECLASS 12.0
27-17-90-90 Blitzschutz (Sonstige, nicht spezifiziert)
Deutschland
Germany
ETIM 10.0
EC000381 Blitzstromableiter für Energietechnik