2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

AV114BNE

Tabelle aufklappen
DE
1/5
Code
CODE
Material
MAT
Kurze Beschreibung 1
SDESCR1
Kurze Beschreibung 2
SDESCR2
Artikelbeschreibung
ARTDESC
Internationaler Code
INTERCODE
Höhe
HEIGHT [cm]
Breite
WIDTH [cm]
Tiefe
DEPTH [cm]
Gewicht
WEIGHT [kg]
Linie
SER
LINIE
LINE
1
2
3
AV114BNE
Matt black
INDA Toilet Brush Holder Cm9.1X9.1 H39.6
MY WAY AV114B 9.1X9.1 NE
INDA ACCESSORIES MY WAY Toilet Brush Holder Cm9.1X9.1 H39.6 NE
EAN-13:8033163689012
39.6
9.1
9.1
1.385
MY WAY
WC-Bürstengarnitur
AV114BCR
Chrome-plated
INDA Toilet Brush Holder Cm9.1X9.1 H39.6
MY WAY AV114B 9.1X9.1 CR
INDA ACCESSORIES MY WAY Toilet Brush Holder Cm9.1X9.1 H39.6 CR
EAN-13:8033163689012
39.6
9.1
9.1
1.385
MY WAY
WC-Bürstengarnitur
AV114BMB
Gun Metal brushed
INDA Toilet Brush Holder Cm9.1X9.1 H39.6
MY WAY AV114B 9.1X9.1 MB
INDA ACCESSORIES MY WAY Toilet Brush Holder Cm9.1X9.1 H39.6 MB
EAN-13:8033163689012
39.6
9.1
9.1
1.385
MY WAY
WC-Bürstengarnitur
Komprimierte Darstellung anzeigen (3 Produkte)
KurztextWC-Bürstengarnitur Wand/Standmodell
Letzte Änderung22.10.2025 12:40:31
Einheit

Klassifikationen

Nach BIM Kategorien

BIM_BATH_ACCESSORIES Bad Zubehör

Nach Kategorien

Architecture Architektur

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften

Revit

RVT_METRICGENERICMODELWALLBASED (Metric) Generic Model wall based