...
Weidmüller
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik
Elektroinstallationsanlage, -gerät
Klemme (außer Freileitung)
Klemme (außer Freileitung, Zubehör)
1007900000 - ZP 2.5/1AN/QV
Weidmüller
...
Klemme (außer Freileitung)
Klemme (außer Freileitung, Zubehör)
1007900000 - ZP 2.5/1AN/QV
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Weidmueller 1007900000
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Produktbild
PREVIEW
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Herstellertypbezeichnung
MANUTYPEDESC
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
Langbeschreibung
DESCLONG
GTIN
GTIN
Name des Herstellers
MANUNAME
Ausführung
BAB888
Masse
AAF040 [kg]
Zolltarifnummer (TARIC)
AAD931
1
1007900000
ZP 2.5/1AN/QV
Stecker (Klemmen) Steckanschluss, dunkelbeige, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Anzahl Anschlüsse: 1, V-0, Wemid, Polzahl: 1, Breite: 5.1 mm, Höhe: 23 mm
Stecker für die zusätzliche Bestückung von Reihenklemmen. Schnell und einfach steckbar.
4032248711277
Weidmueller Group
Querverbinder
0.004
85366990
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Zubehör
Angebotsanfrage (RFQ)
Weidmüller
- 1007900000
Bestellnummer
1007900000
Kurztext
ZP 2.5/1AN/QV
Letzte Änderung
23.06.2025 20:15:16
Einheit
Schlagworte
Elektroinstallationsanlage
Freileitung
Klemme
Prozessleittechnik
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
ECLASS 14.0
27-14-11-92 Klemme (außer Freileitung, Zubehör)
ECLASS 12.0
27-14-11-92 Klemme (außer Freileitung, Zubehör)
Querverbinder
Cross connector
ETIM 10.0
EC002848 Zubehör/Ersatzteile für Klemmen