2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen, durchsuchen oder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Weidmueller 1706060000

Tabelle aufklappen
1/5
Produktbild
PREVIEW
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Herstellertypbezeichnung
MANUTYPEDESC
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
Langbeschreibung
DESCLONG
GTIN
GTIN
Name des Herstellers
MANUNAME
Nennquerschnitt
AAI844 [mm²]
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
BAC676 [mm²]
Bemessungsstrom
AAF726 [A]
1
1706060000
ZDU 2.5-2/4AN
Durchgangs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, dunkelbeige, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 4
Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.
4008190915407
Weidmueller Group
2.500
2.500
24
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Bestellnummer1706060000
KurztextDurchgangs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, dunkelbeige, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 4
LangtextReihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.
Letzte Änderung28.05.2026 21:11:51
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Lange BeschreibungReihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.
Kurze BeschreibungDurchgangs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, dunkelbeige, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 4
GTIN-Code4008190915407
Bestellnummer1706060000
Produktwebseitehttps://eshop.weidmueller.com/p/1706060000
TypenschlüsselZDU 2.5-2/4AN
Anwendungsfallhttps://eshop.weidmueller.com/p/1706060000
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften

ECLASS 15.0

27-25-01-01 Durchgangsklemme
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)2.500 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)0.500 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)0.130 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)0.130 mm²
Brückerschacht vorhandenJa
Bemessungsstrom24 A
Nennquerschnitt2.500 mm²
HerstellerprodukttypZDU 2.5-2/4AN
GTIN (EAN) Code4008190915407
Interne Artikelnummer1706060000
HerstellernameWeidmueller Group
MarkeKlippon® Connect
Anzahl der Klemmstellen4
zusätzlicher Online-Verweishttps://eshop.weidmueller.com/p/1706060000
HerstellerproduktbeschreibungDurchgangs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, dunkelbeige, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 4
HerstellerproduktbezeichnungDurchgangs-Reihenklemme
Bemessungsspannung (bei DC)800 V
min. Leiterquerschnitt(feindrähtig mit AEH ohne Kunststoffkragen)0.130 mm²
max. Leiterquerschnitt(feindrähtig mit AEH ohne Kunststoffkragen)2.500 mm²
min. Leiterquerschnitt (feindrähtig mit AEH mit Kunststoffkragen)0.130 mm²
max. Leiterquerschnitt (feindrähtig mit AEH mit Kunststoffkragen)1.500 mm²
Zolltarifnummer85369010
Typ der ZolltarifnummerTARIC
Direktsteckanschluss möglichNein
Bemessungsspannung (bei AC)800 V
Bemessungsstrom bei Nennquerschnitt [In]24 A
Bemessungsstrom bei max. Leiterquerschnitt24 A
Ausführung der Betätigungsart (1)Betätigungswerkzeug
Ausführung der Betätigungsart (2)Betätigungswerkzeug
Hybride Betätigungsart vorhandenNein
Höhe50.5 mm
Farbebeige
Tiefe43.25 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)Zugfederanschluss
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)V0
Werkstoff des IsolierkörpersPolyamid (PA)
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)2.500 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)2.500 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)0.130 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)0.130 mm²
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)Ja
Abschlussplatte erforderlichJa
Breite5.1 mm
MontageartHutschiene TH35
Bemessungsspannung800 V
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit hinzufügen