Die Kombischiene ist eine Schiene, die sowohl für die Montage von Maschinen als auch für die Beförderung von Werkstücken und Materialien verwendet wird. Sie besteht aus einer Schiene, die an beiden Enden mit einer Klammer oder einer Klemme befestigt ist, und einer Rolle, die an der Unterseite der Schiene befestigt ist. Die Kombischiene ermöglicht es, Maschinen und Werkstücke in einer Reihe zu montieren und zu befördern, ohne dass sie umgedreht werden müssen.