Schraubklemmen sind ein wesentliches Element in der elektrischen Verbindungstechnik. Sie werden zum Anschluss von Kabeln und Leitungen an Schaltern, Steckdosen und andere elektrische Geräte verwendet. Schraubklemmen bestehen aus einem Gehäuse, in dem sich eine Schraube befindet, die das Kabel oder die Leitung festklemmt. Die Schraube wird durch einen Drehknopf oder einen Hebel betätigt, der sich am Gehäuse befindet. Schraubklemmen sind in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich, die sich in der Größe der Schraube, dem Material des Gehäuses und der Art der Isolierung unterscheiden.