Eine Wendelkupplung ist eine Art von Kupplung, die es ermöglicht, zwei Achsen mit unterschiedlichen Drehwinkeln miteinander zu verbinden. Diese Kupplungen werden häufig in Getrieben verwendet, um zwei verschiedene Getriebegrößen miteinander zu verbinden. Wendelkupplungen sind in der Regel aus Metall oder Kunststoff gefertigt und bestehen aus zwei oder mehr Scheiben, die miteinander verbunden sind. Die Kupplung wird so auf die beiden Achsen aufgesetzt, dass die Scheiben ineinandergreifen. Dies ermöglicht es den beiden Achsen, sich mit unterschiedlichen Drehwinkeln zu drehen, ohne dass eine der Achsen überdreht wird.