1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

HWYALF-D40

Expand Table
EN
1/5
Bestellnummer
CNSORDERNO
代号
CODE
类型
LX
安装方式
AZFS
材质
CZ [手轮主体]
表面处理
BMCL [手轮主体]
D
D [mm]
D1
D1 [mm]
d
D2 [mm]
L
L [mm]
L1
L1 [mm]
L2
L2 [mm]
L3
L3 [mm]
d2
D3 [mm]
d1
D4 [mm]
M
M [mm]
S
S [mm]
W
W [mm]
参考重量
CKZL [(kg/pcs)]
PDF
PDF
1
2
3
HWYALF-D40
HWYALF
无手柄型
螺钉锁紧型
A5056
喷砂黑色阳极氧化处理
40
22
8
25
12
10
5.0
8.5
4.5
4
7
4.5
0.05
hwyalf.pdf
HWYALF-D50
HWYALF
无手柄型
螺钉锁紧型
A5056
喷砂黑色阳极氧化处理
50
27
10
28
13
11
5.5
8.5
4.5
4
9
5.0
0.09
hwyalf.pdf
HWYALF-D63
HWYALF
无手柄型
螺钉锁紧型
A5056
喷砂黑色阳极氧化处理
63
35
12
32
14
12
6.0
10.0
5.5
5
11
6.0
0.16
hwyalf.pdf
Show compressed display (3 products)
Shorttext压纹手轮-无手柄型
Latest change28.11.2025 23:37:33
Unit

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties