2D Search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereor
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

HDYNYG-R100

Expand Table
EN
1/5
Bestellnummer
CNSORDERNO
代号
CODE
类型
LX
握柄部材质
CZ1
握柄部颜色
YS
曲柄材质
CZ2
曲柄颜色
YS2
R
R [mm]
S
S [mm]
d1
D1 [mm]
H
H [mm]
D
D [mm]
d
DD [mm]
H1
H1 [mm]
b
B [mm]
b1
B1 [mm]
参考重量
CKZL [kg/pcs]
PDF
B2 [mm]
1
2
3
HDYNYG-R100
HDYNYG
手柄可折型 圆孔固定
PP
黑色
PA6
黑色
100
12
12
50
34
25
38
34
6
0.20
hdynyg.pdf
18
HDYNYG-R125
HDYNYG
手柄可折型 圆孔固定
PP
黑色
PA6
黑色
125
14
14
63
40
30
46
42
6
0.32
hdynyg.pdf
22
HDYNYG-R160
HDYNYG
手柄可折型 圆孔固定
PP
黑色
PA6
黑色
160
17
16
80
44
34
55
50
8
0.53
hdynyg.pdf
28
Show compressed display (3 configurable products)
Shorttext可折摇动手柄 手柄可折型
Latest change28.11.2025 23:37:33
Unit

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties