2D Search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereor
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

HDTZMA-M8-L50

Expand Table
EN
1/5
Bestellnummer
CNSORDERNO
CODE
CODE
类型
LX1
类型
LX
主体材质
CZ1
主体表面处理
BMCL1
螺杆材质
CZ2
主体表面处理
BMCL2
握柄部材质
CZ3
握柄部表面处理
BMCL3
M
M [mm]
L
L [mm]
R
B [mm]
D
D [mm]
H
H [mm]
参考重量
CKZL [kg/pcs]
PDF
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
HDTZMA-M6-L16
HDTZMA
球头型
外螺纹型
ZDC
喷塑
Q235
镀锌
ZDC
喷塑
6
16
40
15
34
0.03
hdtzma.pdf
HDTZMA-M6-L20
HDTZMA
球头型
外螺纹型
ZDC
喷塑
Q235
镀锌
ZDC
喷塑
6
20
40
15
34
0.04
hdtzma.pdf
HDTZMA-M6-L25
HDTZMA
球头型
外螺纹型
ZDC
喷塑
Q235
镀锌
ZDC
喷塑
6
25
40
15
34
0.04
hdtzma.pdf
HDTZMA-M6-L32
HDTZMA
球头型
外螺纹型
ZDC
喷塑
Q235
镀锌
ZDC
喷塑
6
32
40
15
34
0.04
hdtzma.pdf
HDTZMA-M6-L40
HDTZMA
球头型
外螺纹型
ZDC
喷塑
Q235
镀锌
ZDC
喷塑
6
40
40
15
34
0.04
hdtzma.pdf
HDTZMA-M8-L20
HDTZMA
球头型
外螺纹型
ZDC
喷塑
Q235
镀锌
ZDC
喷塑
8
20
63
18
45
0.08
hdtzma.pdf
HDTZMA-M8-L25
HDTZMA
球头型
外螺纹型
ZDC
喷塑
Q235
镀锌
ZDC
喷塑
8
25
63
18
45
0.08
hdtzma.pdf
HDTZMA-M8-L32
HDTZMA
球头型
外螺纹型
ZDC
喷塑
Q235
镀锌
ZDC
喷塑
8
32
63
18
45
0.08
hdtzma.pdf
HDTZMA-M8-L40
HDTZMA
球头型
外螺纹型
ZDC
喷塑
Q235
镀锌
ZDC
喷塑
8
40
63
18
45
0.08
hdtzma.pdf
HDTZMA-M8-L50
HDTZMA
球头型
外螺纹型
ZDC
喷塑
Q235
镀锌
ZDC
喷塑
8
50
63
18
45
0.09
hdtzma.pdf
HDTZMA-M10-L20
HDTZMA
球头型
外螺纹型
ZDC
喷塑
Q235
镀锌
ZDC
喷塑
10
20
80
22
58
0.13
hdtzma.pdf
HDTZMA-M10-L25
HDTZMA
球头型
外螺纹型
ZDC
喷塑
Q235
镀锌
ZDC
喷塑
10
25
80
22
58
0.14
hdtzma.pdf
HDTZMA-M10-L32
HDTZMA
球头型
外螺纹型
ZDC
喷塑
Q235
镀锌
ZDC
喷塑
10
32
80
22
58
0.14
hdtzma.pdf
HDTZMA-M10-L40
HDTZMA
球头型
外螺纹型
ZDC
喷塑
Q235
镀锌
ZDC
喷塑
10
40
80
22
58
0.12
hdtzma.pdf
HDTZMA-M10-L50
HDTZMA
球头型
外螺纹型
ZDC
喷塑
Q235
镀锌
ZDC
喷塑
10
50
80
22
58
0.23
hdtzma.pdf
HDTZMA-M12-L25
HDTZMA
球头型
外螺纹型
ZDC
喷塑
Q235
镀锌
ZDC
喷塑
12
25
95
25
66
0.20
hdtzma.pdf
HDTZMA-M12-L32
HDTZMA
球头型
外螺纹型
ZDC
喷塑
Q235
镀锌
ZDC
喷塑
12
32
95
25
66
0.21
hdtzma.pdf
HDTZMA-M12-L40
HDTZMA
球头型
外螺纹型
ZDC
喷塑
Q235
镀锌
ZDC
喷塑
12
40
95
25
66
0.23
hdtzma.pdf
Show compressed display (20 configurable products)
Shorttext可调紧定手柄 球头型
Latest change28.11.2025 23:37:33
Unit

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties