1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

HWSNWA-D240

Expand Table
EN
1/5
Bestellnummer
CNSORDERNO
代号
CODE
类型
LX
安装方式
AZFS
材质
CZ [连轴部分]
表面处理
BMCL [连轴部分]
材质
CZ1 [手轮主体]
材质
CZ2 [握柄螺纹部]
表面处理
BMCL2 [握柄螺纹部]
D
D [mm]
D1
D1 [mm]
H
H [mm]
L
L [mm]
L1
L1 [mm]
L2
L2 [mm]
M
M [mm]
参考重量(kg/pcs)
CKZL
PDF
1
HWSNWA-D240
HWSNWA
无手柄型
无孔型
HT200
发黑
PA6
SUM21
镀锌
240
44
102
66
26
42
10
0.98
hwsnwa.pdf
Show compressed display (1 product)
Shorttext圆手轮-无手柄型·尼龙型
Latest change28.11.2025 23:37:33
Unit

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties