2D Search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereor
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

GMSWMNH-H9-L50

Expand Table
EN
1/5
Bestellnummer
CNSORDERNO
代号
CODE
类型
TYPE
精度
JD
预压
YY
滑块数
HKS
导轨固定方式
DGGDFS
滑块固定方式
HKGDFS
硬度
HRD
材质
MAT
H
H [mm]
L
L [mm]
追加工
Z
H1
H1 [mm]
N
N [mm]
滑块尺寸W
W
滑块尺寸B
B
滑块尺寸C
C
滑块尺寸L2
L2
滑块尺寸L1
L1
滑块尺寸S1
S1
滑轨尺寸WR
WR
滑轨尺寸WB
WB
1
2
3
4
GMSWMN-H9-L50
GMSWMN
组合件
普通级
无预压
1
上锁式
上锁式
56HRC~
不锈钢
9
50
NONE
2
11.0
36
29
12
20.1
31.1
M4
14
0
GMSWMNH-H9-L50
GMSWMNH
组合件
高精级
轻预压
1
上锁式
上锁式
56HRC~
不锈钢
9
50
NONE
2
11.0
36
29
12
20.1
31.1
M4
14
0
GMSWM2N-H9-L100
GMSWM2N
组合件
普通级
无预压
2
上锁式
上锁式
56HRC~
不锈钢
9
100
NONE
2
11.0
36
29
12
20.1
31.1
M4
14
0
GMSWM2NH-H9-L100
GMSWM2NH
组合件
高精级
轻预压
2
上锁式
上锁式
56HRC~
不锈钢
9
100
NONE
2
11.0
36
29
12
20.1
31.1
M4
14
0
Show compressed display (4 configurable products)
Shorttext微型直线导轨--标准.不锈钢.宽幅型滑块加宽型
Latest change28.11.2025 23:37:46
Unit

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties