2D Search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereor
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

HDYNYC-R160

Expand Table
EN
1/5
Bestellnummer
CNSORDERNO
代号
CODE
类型
LX
主体材质
CZ1
主体表面处理
BMCL1
握柄部材质
CZ2
握柄部颜色
YS2
握柄螺纹部材质
CZ3
衬套材质
CZ4
衬套表面处理
BMCL2
R
R [mm]
L
L [mm]
L1
L1 [mm]
D
D [mm]
d
DD [mm]
H
H [mm]
h
HH [mm]
h1
H1 [mm]
h2
H2 [mm]
M
MF [mm]
W
W [mm]
参考重量
CKZL [kg/pcs]
PDF
1
2
3
4
5
6
7
8
HDYNYC-R80
HDYNYC
握柄固定型 圆孔固定
PA6
-
PF
黑色
S45C
S45C
发黑
80
107
50
22
10
36.0
33.0
10
12
M6
0.08
hdynyc.pdf
HDYNYC-R100
HDYNYC
握柄固定型 圆孔固定
PA6
-
PF
黑色
S45C
S45C
发黑
100
125
63
24
12
40.0
36.0
10
16
M8
0.10
hdynyc.pdf
HDYNYC-R125
HDYNYC
握柄固定型 圆孔固定
PA6
-
PF
黑色
S45C
S45C
发黑
125
155
63
30
14
45.0
42.0
12
16
M8
0.18
hdynyc.pdf
HDYNYC-R160
HDYNYC
握柄固定型 圆孔固定
PA6
-
PF
黑色
S45C
S45C
发黑
160
195
80
34
16
55.5
50.5
18
18
M10
0.26
hdynyc.pdf
HDYZYB-R64
HDYZYB
握柄固定型 圆孔固定
ZDC
烤漆(黑色)
PA+GF30
黑色
-
S45C
镀锌
64
82
0
19
10
20.0
0.0
62
0
0
10
0.06
hdynyc.pdf
HDYZYB-R80
HDYZYB
握柄固定型 圆孔固定
ZDC
烤漆(黑色)
PA+GF30
黑色
-
S45C
镀锌
80
101
0
23
10
24.0
0.0
76
0
0
10
0.08
hdynyc.pdf
HDYZYB-R100
HDYZYB
握柄固定型 圆孔固定
ZDC
烤漆(黑色)
PA+GF30
黑色
-
S45C
镀锌
100
125
0
27
12
28.0
0.0
91
0
0
12
0.10
hdynyc.pdf
HDYZYB-R125
HDYZYB
握柄固定型 圆孔固定
ZDC
烤漆(黑色)
PA+GF30
黑色
-
S45C
镀锌
125
154
0
33
14
34.0
0.0
102
0
0
14
0.18
hdynyc.pdf
Show compressed display (8 configurable products)
Shorttext摇动手柄 握柄固定型
Latest change28.11.2025 23:37:33
Unit