2D Search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereor
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

LMVXB-d16

Expand Table
EN
1/5
bestellnummer
CNSORDERNO
代号
CODE
类型
TYPE
壳体材质
MAT1
壳体硬度
HRD
壳体表面处理
SUR
滚珠材质
MAT2
保持器材质
MAT3
密封圈材质
MAT4
使用环境温度
TEM [℃]
内径dr
DR
内径dr公差
DRTOL
球列数单衬
QLDD
球列数双衬
QLDS
外径D
D
外径D公差
DTOL
长度L
L
长度L公差
LTOL
外止动槽B
B
外止动槽d
DD
外止动槽D1
D1
W
W
r
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LMVXB-d6
LMVXB
单衬型
GCr15
HRC60~64
GCr15
铝合金
合金钢
-20~80
6.000
+0.022/+0.013
3.000
0.000
12.000
0/-0.011
20.000
0/-0.2
13.500
1.000
11.000
1.100
0.500
LMVXB-d8
LMVXB
单衬型
GCr15
HRC60~64
GCr15
铝合金
合金钢
-20~80
8.000
+0.022/+0.013
3.000
6.000
15.000
0/-0.011
24.000
0/-0.2
20.100
1.200
14.000
1.500
0.500
LMVXB-d10
LMVXB
单衬型
GCr15
HRC60~64
GCr15
铝合金
合金钢
-20~80
10.000
+0.022/+0.013
3.000
6.000
19.000
0/-0.013
30.000
0/-0.2
25.700
1.200
18.000
1.500
0.500
LMVXB-d12
LMVXB
单衬型
GCr15
HRC60~64
GCr15
铝合金
合金钢
-20~80
12.000
+0.027/+0.016
3.000
6.000
23.000
0/-0.013
32.000
0/-0.2
27.500
1.200
22.000
1.500
0.500
LMVXB-d16
LMVXB
单衬型
GCr15
HRC60~64
GCr15
铝合金
合金钢
-20~80
16.000
+0.027/+0.016
3.000
6.000
28.000
0/-0.013
37.000
0/-0.2
32.100
1.300
26.600
1.500
0.500
LMVXB-d20
LMVXB
单衬型
GCr15
HRC60~64
GCr15
铝合金
合金钢
-20~80
20.000
+0.033/+0.020
3.000
6.000
32.000
0/-0.016
45.000
0/-0.2
39.800
1.500
30.600
2.000
0.500
LMVXB-d25
LMVXB
单衬型
GCr15
HRC60~64
GCr15
铝合金
合金钢
-20~80
25.000
+0.033/+0.020
3.000
6.000
37.000
0/-0.016
45.000
0/-0.3
39.800
1.600
35.600
2.000
1.000
LMVXB-d30
LMVXB
单衬型
GCr15
HRC60~64
GCr15
铝合金
合金钢
-20~80
30.000
+0.033/+0.020
3.000
6.000
45.000
0/-0.016
65.000
0/-0.3
58.500
2.000
43.000
2.500
1.000
LMVXB-d35
LMVXB
单衬型
GCr15
HRC60~64
GCr15
铝合金
合金钢
-20~80
35.000
+0.041/+0.025
3.000
6.000
52.000
0/-0.019
70.000
0/-0.3
63.500
2.000
50.000
2.500
1.500
LMVXB-d40
LMVXB
单衬型
GCr15
HRC60~64
GCr15
铝合金
合金钢
-20~80
40.000
+0.041/+0.025
3.000
6.000
60.000
0/-0.019
80.000
0/-0.3
73.500
2.000
58.000
2.500
1.500
LMVXB-d50
LMVXB
单衬型
GCr15
HRC60~64
GCr15
铝合金
合金钢
-20~80
50.000
+0.041/+0.025
3.000
6.000
72.000
0/-0.019
100.000
0/-0.3
92.500
2.500
70.000
3.000
1.500
Show compressed display (11 configurable products)
Shorttext直柱型直线轴承 冲压型/行程式
Latest change28.11.2025 23:37:46
Unit

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties