2D Search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereor
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

BKCN-D10K-L60

Expand Table
EN
1/5
订单编号
CNSORDERNO
代号
CODE
类型
LX
国标
HJZ1
相当
GJZ2
国标
HJT1
相当
HJT2
硬度
YD
表面处理
BMCL
Dh7
DH71 [mm]
公差
DH7GC [mm]
L [mm]
d
XD [mm]
滚珠列数
GZLS
D1
D1 [mm]
L1
L1 [mm]
S
S [mm]
L2
L2 [mm]
油孔
QYK [mm]
b
JCCC1 [mm]
t
JCCC2 [mm]
基本额定负载C
C
基本额定负载C0
C0
基本额定扭矩CT
CT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
BKCN-D6-L60
BKCN
直筒螺帽型
GCr15
SUJ2
GCr15
SUJ2
HRC58~
-
6
0/-0.015
60
2
2
14
10.5
16.7
25
1.0
2.5
1.2
137
225
0.46
BKCN-D6K-L60
BKCN
直筒螺帽型
GCr15
SUJ2
GCr15
SUJ2
HRC58~
-
6K
0/-0.015
60
2
2
12
8.0
12.4
21
0.0
2.0
1.2
71
86
0.25
BKCN-D8-L60
BKCN
直筒螺帽型
GCr15
SUJ2
GCr15
SUJ2
HRC58~
-
8
0/-0.015
60
3
2
16
10.5
15.7
27
1.5
2.5
1.2
137
225
0.60
BKCN-D8K-L60
BKCN
直筒螺帽型
GCr15
SUJ2
GCr15
SUJ2
HRC58~
-
8K
0/-0.015
60
3
2
15
8.5
14.6
25
0.0
2.5
1.5
119
133
0.55
BKCN-D10-L60
BKCN
直筒螺帽型
GCr15
SUJ2
GCr15
SUJ2
HRC58~
-
10
0/-0.018
60
4
2
21
13.0
20.0
33
1.5
3.0
1.5
285
397
1.62
BKCN-D10K-L60
BKCN
直筒螺帽型
GCr15
SUJ2
GCr15
SUJ2
HRC58~
-
10K
0/-0.018
60
4
2
19
11.0
18.2
30
0.0
3.0
1.8
188
215
1.09
BKCN-D12K-L60
BKCN
直筒螺帽型
GCr15
SUJ2
GCr15
SUJ2
HRC58~
-
12K
0/-0.018
60
6
2
21
15.0
23.0
35
0.0
3.0
1.8
218
269
1.48
BKCN-D13-L60
BKCN
直筒螺帽型
GCr15
SUJ2
GCr15
SUJ2
HRC58~
-
13
0/-0.018
60
7
2
24
15.0
23.0
36
1.5
3.0
1.5
396
540
2.89
BKCN-D15K-L60
BKCN
直筒螺帽型
GCr15
SUJ2
GCr15
SUJ2
HRC58~
-
15K
0/-0.018
60
0
2
23
20.0
27.0
40
0.0
3.5
2.0
418
607
3.13
BKCN-D16-L70
BKCN
直筒螺帽型
GCr15
SUJ2
GCr15
SUJ2
HRC58~
-
16
0/-0.018
70
8
2
31
17.5
34.0
50
2.0
3.5
2.0
545
849
4.77
BKCN-D20-L80
BKCN
直筒螺帽型
GCr15
SUJ2
GCr15
SUJ2
HRC58~
-
20
0/-0.021
80
10
2
35
29.0
39.7
56
2.0
4.0
2.5
724
1109
7.90
BKCN-D20K-L80
BKCN
直筒螺帽型
GCr15
SUJ2
GCr15
SUJ2
HRC58~
-
20K
0/-0.021
80
0
2
30
26.0
33.0
50
0.0
4.0
2.5
660
904
6.60
Show compressed display (12 configurable products)
Shorttext空心滚珠花键 直筒螺帽型 标准型
Latest change30.01.2026 23:05:11
Unit

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties