2D Search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereor
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

GMSDNH-H8-L50

Expand Table
EN
1/5
Bestellnummer
CNSORDERNO
代号
CODE
类型
LX
精度
JD
预压
YY
滑块数
HKS
固定方式
GD
滑块固定方式
HG
硬度
YD
材质
MAT
代码
DM [mm]
H
H [mm]
L
L [mm]
滑块数量增加
Z
H1
H1 [mm]
N
N [mm]
W
W [mm]
B
B [mm]
L1
L1 [mm]
L2
L2 [mm]
MxL
MXL [mm]
M1
M2
WR
WR [mm]
1
2
3
4
GMSDN-H8-L50
GMSDN
组合件
普通级
无预压
1
上锁式
上锁式
56HRC~
不锈钢
7
8
50
NONE
7.0
5.0
17
12
18.6
9.6
M2x2.5
2
2.5
7
GMSDNH-H8-L50
GMSDNH
组合件
高精级
轻预压
1
上锁式
上锁式
56HRC~
不锈钢
7
8
50
NONE
7.0
5.0
17
12
18.6
9.6
M2x2.5
2
2.5
7
GMSD2N-H8-L50
GMSD2N
组合件
普通级
无预压
2
上锁式
上锁式
56HRC~
不锈钢
7
8
50
NONE
7.0
5.0
17
12
18.6
9.6
M2x2.5
2
2.5
7
GMSD2NH-H8-L50
GMSD2NH
组合件
高精级
轻预压
2
上锁式
上锁式
56HRC~
不锈钢
7
8
50
NONE
7.0
5.0
17
12
18.6
9.6
M2x2.5
2
2.5
7
Show compressed display (4 configurable products)
Shorttext微型直线导轨-标准·不锈钢·短型
Latest change28.11.2025 23:37:46
Unit

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Type CodeGMSDNH-H8-L50