2D Search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereor
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

K1813.16

Expand Table
EN
1/5
Preview Image
PREVIEWPERLINE
Order No.
BESTKIPP
size
GR
distance
A [mm]
distance
A1 [mm]
diameter
D [mm]
diameter
D1 [mm]
diameter
D2 [mm]
thread
D3
height
H [mm]
H1 [mm]
total length
L [mm]
depth
T [mm]
depth
T1 [mm]
Approx. weight
GEW [kg]
Description
BS
RoHS
ROHS
Customs tariff number
ZTN
EAN-Nr. Kipp
EAN
Standardlieferzeit
EOL
Standardlieferzeit
STDLZ
Betriebs- und Wartungshinweise
WARTUNG
1
2
3
4
5
K1813.12
12
20
4
5
3.5
6.0
M3X0,5
8
6.5
29
4
2.5
0.0116
Infotext
Yes
84662080
4059245619450
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Maintenance interval see operating instructions
K1813.16
16
25
5
7
4.5
7.5
M4X0,7
11
6.5
36
5
2.5
0.0349
Infotext
Yes
84662080
4059245619467
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Maintenance interval see operating instructions
K1813.2025
20/25
35
7
10
6.5
11.0
M6X1
14
8.0
51
7
3.0
0.0679
Infotext
Yes
84662080
4059245619474
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Maintenance interval see operating instructions
K1813.3240
32/40
45
10
14
10.5
17.0
M8X1,25
22
9.0
67
9
4.5
0.1860
Infotext
Yes
84662080
4059245619481
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Maintenance interval see operating instructions
K1813.50
50
65
10
17
12.5
19.5
M10X1,5
25
13.0
88
13
4.5
0.3082
Infotext
Yes
84662080
4059245619498
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Maintenance interval see operating instructions
Show compressed display (5 products)
Order numberK1813.16
ShorttextClamping arm for swing clamp
Latest change21.02.2025 12:34:09
Unit

Classifications

By Functionality

BYFUNC_CLAMPING Clamping
BYFUNC_PINCHING Pinching

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

21-02-07-91 Clamping element, quick change (for workpiece, parts)

ECLASS 10.1

21-02-91-07 Clamping element, quick change (parts)