...
Gühring
Threading
Throughhole
2509 - DIN352~ HAND TAP
Gühring
Threading
Throughhole
2509 - DIN352~ HAND TAP
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2509 8.000
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Identifizierende Bestellnummer
J21
Produktbeschreibung
J23
Produktbezeichnung
J22
Firmenkennung
J3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
H3
Normnummer
J1
Gewindeart
A1
Gewindenenndurchmesser metrisch
A21 [mm]
Gewindesteigung
A3 [mm]
Schlüsselweite
A8 [mm]
Nutzlänge
B2 [mm]
Gesamtlänge
B3 [mm]
Aufnahmetyp, maschinenseitig
C11
1
2
2509 8.000
MASCHINEN-GEWINDEBOHRER
HSS-E MASCHINEN-GEWINDEBOHRER M8 DIN 371 N
GG
HSS-E
DIN 371
M
M8
1,25
6,2
35
90
ZYL
2509 10.000
MASCHINEN-GEWINDEBOHRER
HSS-E MASCHINEN-GEWINDEBOHRER M10 DIN 371 N
GG
HSS-E
DIN 371
M
M10
1,5
8
39
100
ZYL
Show compressed display (2 products)
Part information
Similar parts
Request for quote (RFQ)
Gühring
- 2509
Order number
2509 8.000
Shorttext
DIN352~ HAND TAP
Latest change
20.05.2025 17:06:14
Unit
Keywords
HAND TAP
Threading
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Standards
DIN-3x-35x-DIN 352 DIN 352