Filter
3D Search
2D Search
Color
Catalogs
Compare
EN
2D Search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Sketch search
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
or
File selection
Click & Paste
Supported file formats:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
A.R.T. Components
Mounting Accessories + Sems Screws
Sems Screws
DIN 6900-1 Z1 D912 - Hexagon socket SEMS screws with flat washer
DIN 6900-1 Z1 D912 stainless steel A2 plain - Hexagon socket SEMS screws with flat washer
A.R.T. Components
...
DIN 6900-1 Z1 D912 stainless steel A2 plain - Hexagon socket SEMS screws with flat washer
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A.R.T. 46995 - DIN 6900-1 Z1 D912 M5x12.0 mm - A2
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Preview Image
PREVIEWPERLINE
Order number
ARTNR
Type designation
TYP
Customs number
ZTN
Materialtyp
MT
Material
MAT
Steel quality
GUETE
Surface metal
OBERFLAECHE
DIN standard screw head
DINSCHRAUBE
DIN standard description washer 1
DINSCHEIBE
ISO Norm
ISO
Nominal thread diameter
D [mm]
Thread pitch
P [mm]
Nominal length
L [mm]
Head diameter max.
DK [mm]
11
|
M3x16.0 mm - A2
12
|
M3x20.0 mm - A2
13
|
M4x8.0 mm - A2
14
|
M4x10.0 mm - A2
15
|
M4x12.0 mm - A2
16
|
M4x16.0 mm - A2
17
|
M4x20.0 mm - A2
18
|
M5x8.0 mm - A2
19
|
M5x10.0 mm - A2
20
|
M5x12.0 mm - A2
21
|
M5x16.0 mm - A2
22
|
M5x20.0 mm - A2
23
|
M5x25.0 mm - A2
24
|
M5x30.0 mm - A2
25
|
M5x35.0 mm - A2
26
|
M5x45.0 mm - A2
27
|
M6x10.0 mm - A2
28
|
M6x12.0 mm - A2
46987
DIN 6900-1 Z1 D912
7318 1562
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 912
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
ISO 10644 S4-N
3.0
0.500
12.0
5.5
46988
DIN 6900-1 Z1 D912
7318 1562
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 912
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
ISO 10644 S4-N
3.0
0.500
16.0
5.5
46989
DIN 6900-1 Z1 D912
7318 1562
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 912
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
ISO 10644 S4-N
3.0
0.500
20.0
5.5
34481
DIN 6900-1 Z1 D912
7318 1562
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 912
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
ISO 10644 S4-N
4.0
0.700
8.0
7.0
34482
DIN 6900-1 Z1 D912
7318 1562
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 912
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
ISO 10644 S4-N
4.0
0.700
10.0
7.0
46990
DIN 6900-1 Z1 D912
7318 1562
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 912
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
ISO 10644 S4-N
4.0
0.700
12.0
7.0
46991
DIN 6900-1 Z1 D912
7318 1562
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 912
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
ISO 10644 S4-N
4.0
0.700
16.0
7.0
46992
DIN 6900-1 Z1 D912
7318 1562
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 912
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
ISO 10644 S4-N
4.0
0.700
20.0
7.0
46993
DIN 6900-1 Z1 D912
7318 1562
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 912
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
ISO 10644 S4-N
5.0
0.800
8.0
8.5
46994
DIN 6900-1 Z1 D912
7318 1562
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 912
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
ISO 10644 S4-N
5.0
0.800
10.0
8.5
46995
DIN 6900-1 Z1 D912
7318 1562
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 912
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
ISO 10644 S4-N
5.0
0.800
12.0
8.5
46996
DIN 6900-1 Z1 D912
7318 1562
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 912
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
ISO 10644 S4-N
5.0
0.800
16.0
8.5
36780
DIN 6900-1 Z1 D912
7318 1562
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 912
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
ISO 10644 S4-N
5.0
0.800
20.0
8.5
43892
DIN 6900-1 Z1 D912
7318 1562
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 912
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
ISO 10644 S4-N
5.0
0.800
25.0
8.5
51136
DIN 6900-1 Z1 D912
7318 1562
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 912
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
ISO 10644 S4-N
5.0
0.800
30.0
8.5
33840
DIN 6900-1 Z1 D912
7318 1562
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 912
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
ISO 10644 S4-N
5.0
0.800
35.0
8.5
39580
DIN 6900-1 Z1 D912
7318 1562
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 912
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
ISO 10644 S4-N
5.0
0.800
45.0
8.5
47052
DIN 6900-1 Z1 D912
7318 1562
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 912
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
ISO 10644 S4-N
6.0
1.000
10.0
10.0
47053
DIN 6900-1 Z1 D912
7318 1562
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 912
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
ISO 10644 S4-N
6.0
1.000
12.0
10.0
Show compressed display (41 products)
Part information
Similar parts
Request for quote (RFQ)
A.R.T. Components
- DIN 6900-1 Z1 D912 stainless steel A2 plain
Order number
46995
Shorttext
Hexagon socket SEMS screws with flat washer
Latest change
13.01.2025 06:55:26
Unit
Keywords
Components
Hexagon socket
Mounting Accessories
flat washer
plain
screws
stainless steel
Classifications
By Functionality
BYFUNC_FIXING Fixing
BYFUNC_SCREWING Screwing
ICS
21.060.10 Bolts, screws, studs
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
23-11-01-02 Machine screw, flat washer face, internal drive
Head form
ZYLINDERKOPF
Product class
A
Publication date of the dimensional standard (year-month)
DIN 912
standard letter to the standard number
DIN 962
23-11-01-01 Machine screw, flat washer face, external drive
ECLASS 11.1
23-11-01-02 Machine screw, flat washer face, internal drive
Head form
ZYLINDERKOPF
Product class
A
ECLASS 10.1
23-11-01-02 Fillister head screw, internal drive
Product class
A
ECLASS 10.0.1
23-11-01-02 Fillister head screw, internal drive
Product class
A
ECLASS 6.2
23-11-01-02 Fillister head screw
Head form pursuant to standard
ISO 1891
Publication date (year-month)
DIN 912
Thread design according to standard letter
DIN 202
Product class
A
Order supplement code
To
Product class in accordance with norm
DIN ISO 4759-1
standard letter to the standard number
DIN 962
Head form
ZYLINDERKOPF
ECLASS 6.1
23-11-01-02 Fillister head screw
Head form pursuant to standard
ISO 1891
Publication date (year-month)
DIN 912
Thread design according to standard letter
DIN 202
Product class
A
Order supplement code
To
Product class in accordance with norm
DIN ISO 4759-1
standard letter to the standard number
DIN 962
Head form
ZYLINDERKOPF
ECLASS 6.0
23-11-01-02 Fillister head screw
Order supplement code
To
Head form
ZYLINDERKOPF
Product class in accordance with norm
DIN ISO 4759-1
Publication date (year-month)
DIN 912
Head form pursuant to standard
ISO 1891
standard letter to the standard number
DIN 962
Thread design according to standard letter
DIN 202
Product class
A
ECLASS 5.1
23-11-01-02 Fillister head screw
Head form pursuant to standard
ISO 1891
Publication date (year-month)
DIN 912
Thread design according to standard letter
DIN 202
Product class
A
Order supplement code
To
Product class in accordance with norm
DIN ISO 4759-1
Standardized letter as designation of form
DIN 962
Head form
ZYLINDERKOPF
ECLASS 5.0
23-11-01-02 Fillister head screw
Screw head shape
ZYLINDERKOPF
Additional order specifications
To
Shape code letter
C
Thread code letter
M
Thread code letter, acc. to standard
DIN 202
Screw head shape, acc. to standard
ISO 1891
Dimension standard
DIN 912
Shape code letter, acc. to standard
DIN 962
Product class
A
Product class, acc. to standard
DIN ISO 4759-1
ETIM 10.0
EC003861 Bolt
ETIM 7.0
EC002356 Hexagon socket head screw
PCon
BOLTS_COMMON_INNERDRIVE Screws, inner drive
Shape of the head
Zylinderkopf
Unit
mm
Connection point at boltside.
IP1
Connection point at nutside.
IP3