Filter
3D Search
2D Search
Color
Catalogs
Compare
EN
2D Search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Sketch search
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
or
File selection
Click & Paste
Supported file formats:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Pieds de machine (Série 35)
pieds
35_78
Modèle 35-787 - Pied inox, à tige filetée avec méplat et six pans - Avec trou de fixation - Sans semelle - Avec écrou
...
Modèle 35-787 - Pied inox, à tige filetée avec méplat et six pans - Avec trou de fixation - Sans semelle - Avec écrou
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Emile Maurin 35-787-100-24-200
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
FR
Reset filters
1/5
Référence
REF
ANGLE [°]
VERSION
FORME
Avec ou sans écrou
ECROU
D1 [mm]
D2
D3 [mm]
D4 [mm]
H1 [mm]
H2 [mm]
H3 [mm]
H4 [mm]
S1 [mm]
S2 [mm]
L1 [mm]
CHARGEMAX [kg]
Informations
INFOS
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
35-787-100-16-100
0
Avec trou de fixation
Sans semelle
avec écrou
100
M16
17
8.5
22.5
100
9
3
12
10
70.5
2100
INFOTEXTE
35-787-100-16-125
0
Avec trou de fixation
Sans semelle
avec écrou
100
M16
17
8.5
22.5
125
9
3
12
10
70.5
2100
INFOTEXTE
35-787-100-16-150
0
Avec trou de fixation
Sans semelle
avec écrou
100
M16
17
8.5
22.5
150
9
3
12
10
70.5
2100
INFOTEXTE
35-787-100-16-75
0
Avec trou de fixation
Sans semelle
avec écrou
100
M16
17
8.5
22.5
75
9
3
12
10
70.5
2100
INFOTEXTE
35-787-100-20-100
0
Avec trou de fixation
Sans semelle
avec écrou
100
M20
17
8.5
24
100
9
3
16
13
70.5
3500
INFOTEXTE
35-787-100-20-125
0
Avec trou de fixation
Sans semelle
avec écrou
100
M20
17
8.5
24
125
9
3
16
13
70.5
3500
INFOTEXTE
35-787-100-20-150
0
Avec trou de fixation
Sans semelle
avec écrou
100
M20
17
8.5
24
150
9
3
16
13
70.5
3500
INFOTEXTE
35-787-100-20-200
0
Avec trou de fixation
Sans semelle
avec écrou
100
M20
17
8.5
24
200
9
3
16
13
70.5
3500
INFOTEXTE
35-787-100-24-100
0
Avec trou de fixation
Sans semelle
avec écrou
100
M24
17
8.5
27
100
9
3
20
17
70.5
5200
INFOTEXTE
35-787-100-24-150
0
Avec trou de fixation
Sans semelle
avec écrou
100
M24
17
8.5
27
150
9
3
20
17
70.5
5200
INFOTEXTE
35-787-100-24-200
0
Avec trou de fixation
Sans semelle
avec écrou
100
M24
17
8.5
27
200
9
3
20
17
70.5
5200
INFOTEXTE
35-787-80-16-100
0
Avec trou de fixation
Sans semelle
avec écrou
80
M16
17
8.5
21.5
100
8.5
2
12
10
54.5
2100
INFOTEXTE
35-787-80-16-125
0
Avec trou de fixation
Sans semelle
avec écrou
80
M16
17
8.5
21.5
125
8.5
2
12
10
54.5
2100
INFOTEXTE
35-787-80-16-150
0
Avec trou de fixation
Sans semelle
avec écrou
80
M16
17
8.5
21.5
150
8.5
2
12
10
54.5
2100
INFOTEXTE
35-787-80-16-75
0
Avec trou de fixation
Sans semelle
avec écrou
80
M16
17
8.5
21.5
75
8.5
2
12
10
54.5
2100
INFOTEXTE
35-787-80-20-100
0
Avec trou de fixation
Sans semelle
avec écrou
80
M20
17
8.5
23
100
8.5
2
16
13
54.5
3500
INFOTEXTE
35-787-80-20-125
0
Avec trou de fixation
Sans semelle
avec écrou
80
M20
17
8.5
23
125
8.5
2
16
13
54.5
3500
INFOTEXTE
35-787-80-20-150
0
Avec trou de fixation
Sans semelle
avec écrou
80
M20
17
8.5
23
150
8.5
2
16
13
54.5
3500
INFOTEXTE
35-787-80-20-200
0
Avec trou de fixation
Sans semelle
avec écrou
80
M20
17
8.5
23
200
8.5
2
16
13
54.5
3500
INFOTEXTE
Show compressed display (22 configurable products)
Part information
Similar parts
Request for quote (RFQ)
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
- Modèle 35-787
Order number
Emile Maurin 35-787-100-24-200
Shorttext
Pied inox, à tige filetée avec méplat et six pans - Avec trou de fixation - Sans semelle - Avec écrou
Latest change
29.07.2020 06:03:48
Unit