2D Search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereor
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Emile Maurin 35-754-100-10-80

Expand Table
FR
1/5
Référence
REF
ANGLE [°]
VERSION
FORME
ECROU
D1 [mm]
D2
H1 [mm]
H2 [mm]
H3 [mm]
S1 [mm]
S2
Charge Statique
CS [kN]
Informations
INFOS
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
35-754-80-20-200
0
Sans trou de fixation
Sans semelle
Sans écrou
80
M20
27.0
200
8.5
0
15
28
INFOTEXTE
35-754-80-24-100
0
Sans trou de fixation
Sans semelle
Sans écrou
80
M24
30.5
100
8.5
0
19
46
INFOTEXTE
35-754-80-24-125
0
Sans trou de fixation
Sans semelle
Sans écrou
80
M24
30.5
125
8.5
0
19
46
INFOTEXTE
35-754-80-24-150
0
Sans trou de fixation
Sans semelle
Sans écrou
80
M24
30.5
150
8.5
0
19
46
INFOTEXTE
35-754-80-24-200
0
Sans trou de fixation
Sans semelle
Sans écrou
80
M24
30.5
200
8.5
0
19
46
INFOTEXTE
35-754-100-8-40
0
Sans trou de fixation
Sans semelle
Sans écrou
100
M8
20.5
40
9.0
17
6
INFOTEXTE
35-754-100-8-50
0
Sans trou de fixation
Sans semelle
Sans écrou
100
M8
20.5
50
9.0
17
6
INFOTEXTE
35-754-100-8-63
0
Sans trou de fixation
Sans semelle
Sans écrou
100
M8
20.5
63
9.0
17
6
INFOTEXTE
35-754-100-10-50
0
Sans trou de fixation
Sans semelle
Sans écrou
100
M10
20.5
50
9.0
17
11
INFOTEXTE
35-754-100-10-60
0
Sans trou de fixation
Sans semelle
Sans écrou
100
M10
20.5
60
9.0
17
11
INFOTEXTE
35-754-100-10-80
0
Sans trou de fixation
Sans semelle
Sans écrou
100
M10
20.5
80
9.0
17
11
INFOTEXTE
35-754-100-10-100
0
Sans trou de fixation
Sans semelle
Sans écrou
100
M10
20.5
100
9.0
17
11
INFOTEXTE
35-754-100-12-60
0
Sans trou de fixation
Sans semelle
Sans écrou
100
M12
20.5
60
9.0
17
16
INFOTEXTE
35-754-100-12-80
0
Sans trou de fixation
Sans semelle
Sans écrou
100
M12
20.5
80
9.0
17
16
INFOTEXTE
35-754-100-12-100
0
Sans trou de fixation
Sans semelle
Sans écrou
100
M12
20.5
100
9.0
17
16
INFOTEXTE
35-754-100-12-125
0
Sans trou de fixation
Sans semelle
Sans écrou
100
M12
20.5
125
9.0
17
16
INFOTEXTE
35-754-100-16-75
0
Sans trou de fixation
Sans semelle
Sans écrou
100
M16
26.5
75
9.0
0
12
17
INFOTEXTE
35-754-100-16-100
0
Sans trou de fixation
Sans semelle
Sans écrou
100
M16
26.5
100
9.0
0
12
17
INFOTEXTE
35-754-100-16-125
0
Sans trou de fixation
Sans semelle
Sans écrou
100
M16
26.5
125
9.0
0
12
17
INFOTEXTE
Show compressed display (63 configurable products)
Order numberemile_maurin_35-754-100-10-80_0
ShorttextPied inox, à tige filetée avec six pans - Sans trou de fixation - Sans semelle - Sans écrou
Latest change29.07.2020 06:03:45
Unit