Filtro
3D Search
Búsqueda 2D
Color
Catálogos
Comparación
ES
Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Búsqueda 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
o
Selección de archivo
Click & Paste
Supported file formats:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Catálogos: 3
175
SIEMENS
(122)
WAGO
(52)
Siemens Industry
(1)
Not found? Request catalog
Palablras clave: 72
52
Enriquecimientos
1
Países/regiones de entrega
52
Unidades
175
Tipos de archivo
175
Categorías
175
Clasificaciones
175
Filtro
Módulo de comunicación de CLP
Here you will find the CAD models of ECLASS 9.1
Filtro de catálogos
All delivery countries/regions
All markets
...
ECLASS 9.1
27 - Tecnología electrónica, de automatización y de mando de procesos
27-24 - Control
27-24-22 - Controles lógicos programables (CLP)
27-24-22-08 - Módulo de comunicación de CLP
ECLASS 9.1
...
27-24-22-08 - Módulo de comunicación de CLP
289-174
Módulo de transmisión para ETHERNET RJ-45
289-175
Módulo de transmisión, RJ-45, Bornas para placas de circuito impreso, 2 líne...
289-445
Módulo de transmisión, con conector macho Sub-Min-D, 9 polos, para con...
289-446
Módulo de transmisión, con conector macho Sub-Min-D, 9 polos, para con...
289-447
Módulo de transmisión, con conector macho Sub-Min-D, 25 polos, para con...
289-448
Módulo de transmisión, con conector macho Sub-Min-D, 37 polos, para con...
289-449
Módulo de transmisión, Sub-Min-D, Conector macho, 50 polos, Contr...
289-450
Módulo de conversión con conector hembra subminiatura D 9 polos para con...
289-451
Módulo de conversión con conector hembra subminiatura D 15 polos para c...
289-452
Módulo de conversión con conector hembra subminiatura D 25 polos para c...
289-453
Módulo de conversión con conector hembra subminiatura D 37 polos para c...
289-454
Módulo de conversión con conector hembra subminiatura D 50 polos para c...
289-455
Módulo de transmisión, con conector hembra Sub-Min-D, 9 polos, para con...
289-456
Módulo de transmisión, con conector hembra Sub-Min-D, 15 polos, para con...
289-457
Módulo de transmisión, Sub-Min-D, Conector hembra, 25 pol...
289-458
Módulo de transmisión, con conector hembra Sub-Min-D, 37 polos, para con...
289-459
Modulo interfaccia, con pin a saldare, Connettore femmina, 50 p...
289-611
Módulo de transmisión, para conector con cable plano según DIN 416...
289-612
Módulo de transmisión, para conector con cable plano según DIN 416...
289-614
Módulo de transmisión, para conector con cable plano según DIN 416...
289-615
Módulo de transmisión, para conector con cable plano según DIN 416...
289-616
Módulo de transmisión, Conectores según DIN 41651, 34 polo...
289-617
Módulo de transmisión, Conectores según DIN 41651, 40 polo...
289-618
Módulo de transmisión, Conectores según DIN 41651, 50 polo...
289-619
Módulo de transmisión, Conectores según DIN 41651, 64 polo...
3RK71366SC000BC1
SPS communication module
750-650
Interface serial RS 232 C/9600/N/8/1 hasta carril DIN 35
750-651
Interface TTY 20 mA Current Loop TTY/9600/N/8/1 hasta carril DIN 35
750-653
Interface serial RS 485/9600/n/8/1 hasta carril DIN 35
750-654
Módulo intercambiador de datos hasta carril DIN 35 Conexión CAGE...
SPS communication module